本体

形式 形ZN-DCC11
定格測定電流 DC±200A
許容着脱回数 10000回
クランプ部内径 φ23
適用回路電圧 DC500V以下
表示 液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
記録間隔 0.5s/1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min
(ユーティリティソフトで設定可能)
換算機能*1 瞬時電力
内部記憶容量 105ファイル以下*2
約1,700,000データ(1データの容量:約4バイト)*3
電源 リチウム二次電池(PCのUSBポートにより充電)
消費電流 75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池持続時間*4 約6日(記録間隔1s, 周囲温度23℃時)
充電時間 約3時間(周囲温度23℃、電池残量レベル0からの目安)
使用温度範囲 電池駆動時 -10℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
USB充電時 0℃~+40℃(結露・氷結なきこと)
使用湿度範囲 20~80%RH(結露・氷結なきこと)
保存温湿度範囲 -10℃~+60℃ 20~80%RH(結露・氷結なきこと)
絶縁抵抗 USBコネクターケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 USBコネクターケース間:AC 1,000V 50/60Hz 1分
振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2
X、Y、Z各方向80min
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後) *5
材質 ABS
USB許容挿抜回数 5000回
保護構造 IP30
重量(梱包状態) 約300g
付属品 取扱説明書
USBケーブル(mini-B)
ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)

*1. 測定した電流値と、設定された電圧により瞬時電力を換算します。正しい設定番号を選択してください。
*2. 記録の開始/停止操作ごとに1つのファイルが作成されます。ファイル数が上限を超えるとエラー(E12)を表示し、記録を開始できません。
*3. データ数が内部記憶容量に達するとエラー(E11)を表示し、記録が停止します。
*4. 電池持続時間は測定環境、記録間隔、動作モードにより異なります。
*5. 衝撃が加わらない箇所に取りつけてご使用ください。

測定仕様

形式 形ZN-DCC11
定格測定電流 DC±200A
許容測定電流 定格測定電流の110%
電流確度* 0 ~ ±24.9A ±2.0%rdg±5digit
±25.0 ~ ±99.9A ±2.5%rdg±5digit
±100 ~ ±200A ±2.0%rdg±1digit
記録値 電流値
適用回路 直流系統回路(DC)

*周囲温度23±10℃、定格入力時。