エア流量センサ

形式 形D6FZ-FGT200 形D6FZ-FGT500
適応流体 空気・窒素(N2) *1
最大使用圧力 0.75MPa(耐圧 1.5MPa)
計測範囲 *2 0~200L/min 0~500L/min
精度保証範囲 *2 2~200L/min 5~500L/min
表示分解能 *2 1L/min
精度 *2 50L/min以上のとき±2.0%F.S.
50L/min未満のとき±0.5%F.S.
温度特性 ±3%F.S.
繰り返し精度 ±1%F.S.
周囲温度範囲 使用時:-10~+60℃/保存時:-20~+70℃(結露・氷結なきこと)
周囲湿度範囲 使用時:25~90%RH/保存時:0~90%RH(結露・氷結なきこと)
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回
圧力損失 2kPa以下 4kPa以下
電源電圧 DC12~24V ±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流 120mA以下
機能 瞬時流量値表示/積算流量値表示/反転表示/ゼロ点調整/ピーク・ボトムホールド/キーロック/
エコモード/スケーリング(アナログ出力)/判定ヒステリシス/ティーチング
表示灯 11セグデジタル表示(赤色)/RUN/FUN/THR表示(黄色)/OUT1/OUT2表示(黄色)/
キーロック表示(黄色)/流量単位表示(緑色)/反転時流量単位表示(黄色)
出力 出力
I/F
アナログ 電流出力 4~20mA(1点) 最大負荷抵抗300Ω以下
制御 オープンコレクタ出力(2点) DC26.4V 50mA以下
ON時残留電圧 2V以下(判定出力、パルス出力、本体異常出力より選択)
RS-485 2線式半二重、調歩同期式
通信速度: 9.6k/19.2k/38.4k/115.2kbps、データビット長: 7/8bit、
ストップビット長:1/2bit、垂直パリティ:なし/偶数/奇数、
内部終端抵抗(120Ω):ON/OFF
通信プロトコル:CompoWay/F準拠
出力内容 瞬時流量、積算流量、判定出力 *3、本体異常出力
保護構造 IP65
取りつけ方向・配管
接続時の直管部
水平かつ表示部を上部にして取りつけ・配管接続時は直管部が必要 *4
配管接続径 Rc1/4(8A) Rc1/2(15A)
材質 本体:PBT/流路:亜鉛
外形寸法(W×D×H) 30×77×63.7mm
重量(梱包状態) 約400g(500g)
付属品 取扱説明書

*1. ダスト、オイルミストを含まない乾燥・清浄気体であること。
*2. 流量の表記は以下の流量に換算した値です。
   スタンダード流量(std):20℃、大気圧(101.3kPa)工場出荷時設定
   ノルマル流量(nor):0℃、大気圧(101.3kPa)
*3. チャタリング防止のため1分以上継続した時に出力します。
icon_01*4. 直管部の長さにより精度が異なります。詳細はカタログの直管の長さによる流量の精度特性を参照してください。

エア流量ステーション

形式 形D6FZ-FGX21
接続可能センサ 形D6FZ-FGT200/形D6FZ-FGT500/形D6FZ-FGS1000
最大接続可能センサ 8台*1
表示 液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示
記録間隔 1秒/2秒/5秒/10秒/20秒/30秒/1分
表示データ 瞬時流量、積算流量、圧力、温度、料金・CO2 換算値
記録データ 瞬時流量、積算流量、体積流量、圧力、温度
演算機能 積算流量を、料金・CO2に換算
記録モード コンティニュー*2、リング*3
外部出力 アラーム出力(フォトカプラ出力) *4
通信インターフェース Etherne(t 10BASE-T、100BASE-TX)
記憶装置(内部) 内部メモリ 1台接続時 約4200データ、8台接続時 約650データ
記憶装置(外部) SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD291
(2GB)*9、形HMC-SD291(4GB)(オムロン(株)製)*5
電源電圧 DC入力: DC24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流 80mA以下
使用温度範囲 Ethernet未使用時 -10℃~ 40℃(結露・氷結なきこと)、
Ethernet使用時 0℃~ 40℃(結露・氷結なきこと)
使用湿度範囲 35~ 85%RH(結露・氷結なきこと)
保存温湿度範囲 -15℃~+60℃ 20~ 85%RH(結露・氷結なきこと)
絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z 各方向80min
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*6
材質 ABS
保護構造 IP30
取付方法 磁石取付・ネジ取付・ネジ引っ掛け
外形寸法(W×D×H) 117.2×24.6×56.8 mm (突起部除く)
重量(梱包状態) 約150g(約500g)
付属品 取扱説明書、スタートアップガイド、接続ケーブル *7、アラーム出力コネクタ *8

*1. 記録間隔2秒以上のときは8台まで、記録間隔1秒の場合は4台まで接続可能。
*2. 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDメモリカードにデータを書き出してSDメモリカード容量の上限まで収録を継続します。
   内部メモリが上限に達した時点でSDメモリカードが挿入されていないか、ライトプロテクトがかかっている場合は収録が停止します(SDメモリカード挿入後、ボタン押下でSDメモリカードに出力できます。)
   工場出荷時設定はコンティニューです。記録モードの変更はPCソフトから実施してください。
*3. 常に内部メモリ上限分、最新の測定値を記録するモードです。(内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次上書されます。)
*4. しきい値設定モードで設定されたエア流量の上限値・下限値の範囲を超えた場合に出力されます。
*5. 他社製のSDカード(SD/SDHCカード規格対応)使用の場合、一時的なデータの読み書きは可能ですが、SDカードによっては使用中に正しく認識しない場合があり、データの保証ができません。ご使用の際は推奨のSDカードの使用をお願いします。
*6. 取付磁石をご使用の際は、衝撃が加わらない箇所に設置ください。
*7. T分岐コネクタ形D6FZ-FC02との接続ケーブルです。
*8. 付属コネクタはオムロン製 形XW4B-02B1-H1 です。
*9. 形HMC-SD291は2022年3月末に受注終了予定です。