装置の圧縮エアの計測に最適
見やすい
11セグ8桁LCD表示 【業界初!※】
文字も認識しやすく、桁の多い積算値もひと目で確認できます
※当社調べ(2013年6月現在)
反転表示
取りつけ方向に応じて反転表示できます。取りつけ時は取り付け方向を厳守してください。
高精度
高精度計測
独自のMEMS素子により、業界最高レベル※の高精度±2%F.S.(50L/min≦)を実現しました
漏れ量測定
低流量(<50L/min)で±0.5%F.S.と高精度測定を実現
非稼働時に漏れとして捨てている流量(金額)を 把握できます
ゼロ点調整
ゼロ点調整しておけば、昼/夜、季節ごとの流量の変化を把握できます
その他の特長
整流機構 ハニカム構造
整流性能の高いハニカム構造を採用し、 圧損を低く抑えることを実現させました
主な機能
機能比較