本体

形状 品名 形式
csm001010519_lu_1_1 エア流量センサ
(200Lタイプ)
形D6FZ-FGT200
csm001010519_lu_1_2 エア流量センサ
(500Lタイプ)10
形D6FZ-FGT500
csm001010519_lu_1_4 エア流量ステーション
(T分岐コネクタ接続ケーブルを含む、
ケーブル長1.5m)
形D6FZ-FGX21

オプション(別売)

形状 品名 形式
csm001010519_lu_2_1 T分岐コネクタ 形D6FZ-FC02
csm001010519_lu_2_2 (エア流量センサ形D6FZ-FGT専用)
取りつけ金具
・取りつけ金具:1個
・+ねじ(M3):4個
形D6FZ-FC03
csm001010519_lu_2_3 (エア流量ステーション形D6FZ-FGX21専用)
取りつけ用マグネット*
・取りつけ用マグネット:2個
・+ねじ(M3):2個
形ZN9-EM01-S
csm001010519_lu_2_4 片側コネクタコード ケーブル長 3m M12コネクタ
(8ピン)
形D6FZ-JD3A
ケーブル長 10m 形D6FZ-JD10A
ケーブル長 20m 形D6FZ-JD20A
csm001010519_lu_2_5 両側コネクタコード ケーブル長 3m M12コネクタ
(8ピン)
形D6FZ-JD3B
ケーブル長 5m 形D6FZ-JD5B
ケーブル長 10m 形D6FZ-JD10B
ケーブル長 20m 形D6FZ-JD20B

*マグネットを使用する場合、振動耐性は55Hz以下になります。