セーフティI/Oユニット

セーフティ入力ユニット

種類 外観 仕様 ユニット
バージョン
形式
セーフティ
入力点数
テスト
出力点数
内部I/O
コモン線処理
定格入力
電圧
オムロン製専用
セーフティ
入力機器 *1
セーフティ
スレーブ
コネクション数
I/Oリフレッシュ
方式
セーフティ
入力ユニット
3244_lu_1_1 4点 2点 シンク入力
(PNP)
DC24V 接続可能 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver. 1.1 NX-SIH400
3244_lu_1_2 8点 2点 シンク入力
(PNP)
DC24V 接続不可 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver. 1.0 NX-SID800

*1. オムロン製専用セーフティ入力機器とは以下を指します。NX-SIH400にはこれらの機器を専用コントローラなしで直接接続することができます。詳細は、NXシリーズ セーフティコントロールユニット ユーザーズマニュアル(Man.No.:SGFM-710)を参照してください。

種類 形式
オムロン製 シングルビームセーフティセンサ E3ZS
オムロン製 非接触式ドアスイッチ *2 D40A-2
D40A
D40Z *3
オムロン製 セーフティマット UM *3、UMA *3
オムロン製 セーフティエッジ SGE *3(4線式配線)

*2. 専用コントローラを必要としない非接触式ドアスイッチ(D41D)については、NX-SIH400およびNX-SID800のいずれにも直接接続いただけます。
*3. D40Zは2026年4月末で受注終了予定です。UMAとSGEは2024年6月末で受注終了しました。また、UMは、2019年6月末で受注終了しました。

セーフティ出力ユニット

種類 外観 仕様 ユニット
バージョン
形式
セーフティ
出力点数
内部I/O
コモン線処理
最大負荷電流 定格入力
電圧
セーフティ
スレーブ
コネクション数
I/Oリフレッシュ
方式
セーフティ
出力ユニット
3244_lu_3_1 2点 ソース出力
(PNP)
2.0A/点
4.0A/ユニット(40℃)
2.5A/ユニット(55℃)
取付方向と周囲温度に
よって異なります。
DC24V 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver. 1.0 NX-SOH200
3244_lu_3_2 4点 ソース出力
(PNP)
0.5A/点
2.0A/ユニット
DC24V 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver. 1.0 NX-SOD400

付属品

付属品はありません。

オプション品

誤挿入防止ピン

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) NX-AUX02

端子台

商品名称 仕様 形式
端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量
端子台 8 A/B なし 10A NX-TBA082
16 A/B なし 10A NX-TBA162