Page top

K8AK-LS 形式一覧

導電式レベルスイッチ

導電式レベルスイッチ K8AK-LS

産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/02

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 83 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
導電式レベルスイッチ, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 14,900 ¥ 16,390 カートに追加
導電式レベルスイッチ, 電源電圧 AC/DC24V 標準在庫機種 ¥ 14,900 ¥ 16,390 カートに追加
水中電極, 単極形, ビニールコード, 15m 標準在庫機種 ¥ 6,950 ¥ 7,640 カートに追加
水中電極, 単極形, ビニールコード, 20m 標準在庫機種 ¥ 8,100 ¥ 8,910 カートに追加
電極保持器, 固有抵抗の低い液体, 1極用 標準在庫機種 ¥ 2,550 ¥ 2,800 カートに追加
電極保持器, 取りつけ強度が必要なとき, 3極用 標準在庫機種 ¥ 5,100 ¥ 5,610 カートに追加
電極保持器, 取りつけ強度が必要なとき, 5極用 標準在庫機種 ¥ 7,500 ¥ 8,250 カートに追加
電極保持器, 耐高温・高圧条件が厳しいとき, 1極用, 締めつけ部 鉄, ねじ M18 P=1.5 標準在庫機種 ¥ 2,900 ¥ 3,190 カートに追加
電極保持器, 1極用, 材質 SUS304 標準在庫機種 ¥ 7,950 ¥ 8,740 カートに追加
電極保持器, 1極用, 材質 SUS316 標準在庫機種 ¥ 15,500 ¥ 17,050 カートに追加
電極保持器, 1極用, 材質 チタン 標準在庫機種 ¥ 22,000 ¥ 24,200 カートに追加
保護カバー 標準在庫機種 ¥ 1,890 ¥ 2,070 カートに追加
取りつけ枠, 形PS-□S用 標準在庫機種 ¥ 880 ¥ 960 カートに追加
セパレータ, 1極 標準在庫機種 ¥ 205 ¥ 220 カートに追加
セパレータ, 3極 標準在庫機種 ¥ 255 ¥ 280 カートに追加
セパレータ, 5極 標準在庫機種 ¥ 345 ¥ 370 カートに追加
電極棒セット(電極棒、接続ナット、ロックナット), 材質: SUS304 標準在庫機種 ¥ 1,040 ¥ 1,140 カートに追加
電極棒セット(電極棒、接続ナット、ロックナット), 材質: SUS316 標準在庫機種 ¥ 1,710 ¥ 1,880 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 505 ¥ 550 カートに追加

全商品 83 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。