電源電圧 形式仕様
AC/DC24V 形K8AK-LS1 24VAC/DC
AC100~240V 形K8AK-LS1 100-240VAC

オプション(別売)

電極保持器/水中電極

用途 給水ラインなどの
一般用途
スペースに制限の
あるとき
固有抵抗の低い液
体に
取りつけ強度が要
求されるとき
耐高温・高圧条件
が厳しいとき
耐腐食性が要求さ
れるとき
水面までの距離が
長いとき
形式 形PS-3S/-4S/-5S 形PS-31
SUS304、300mm
形BF-1 形BF-3/-5 形BS-1 形BS-1T 形PH-1/-2
外観 3240_lu_2_1 3240_lu_2_2 3240_lu_2_3 3240_lu_2_4 3240_lu_2_5 3240_lu_2_6 3240_lu_2_7

電極棒

電極棒、接続ナット、ロックナットおよび締めつけねじのセットは入手可能です。

用途 浄化された水道、工業用水、下水 浄化された水道、工業用水、下水、薄めのアルカリ性容器
形式 形F03-60 SUS304 形F03-60 SUS316

その他

項目 形式
保護カバー(形PSまたは形BF用電極保持器)
3240_lu_4_1
形F03-11
取りつけ部(形PS用電極保持器)
3240_lu_4_2
形F03-12
セパレータ(電極の接触を防ぐため)
3240_lu_4_3
形F03-14 1P(1極)
形F03-14 3P(3極)
形F03-14 5P(5極)

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N