定格

電源電圧 AC24V 50/60HzまたはDC24V
AC100~240V 50/60Hz
電極間の電圧 5V p-p(約20Hz)
消費電力 AC/DC24V:2.0VA/1.1W以下
AC100-240V:4.6VA以下
動作抵抗値 10kΩ~100kΩ(可変)
復帰抵抗値 250kΩ以下
応答時間 約0.1~10s(可変)
使用ケーブルの長さ 100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブル)
LED表示 PWR:緑 RY:黄
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
開閉容量の最大値 1250VA、150W
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命 (AC250V/DC30V 5A)5万回 (AC250V/DC30V 3A)10万回
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC+ABS UL94-V0
質量 約150g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm

性能

許容電圧変動範囲 定格電圧の85%~110%
設置環境 設置カテゴリⅡ、汚染度:2
適用規格 EN61010-1
EMC EN61326-1 工業的電磁環境用途
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、
CCC: GB/T 14048.5
絶縁抵抗 20MΩ以上
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子一括間
 電源端子一括と出力端子一括間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子一括間
 電源端子一括と出力端子一括間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向:5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、 3軸6方向3回
保護構造 端子部 : IP20