定格/性能/機能
| 形式 | 形S8VK-R10 | 形S8VK-R20 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入出力 | 定格入力電圧 | DC5~30V | DC10~60V | |
| 許容入力電流 | 0~10A | 0~20A | ||
| 定格出力電流 | 10A | 20A | ||
| ピーク出力電流 | 12A * | 24A * | ||
| 入出力電圧差(電圧降下) | 0.7V以下 | 0.8V以下 | ||
| 付属機能 | 冗長OK確認 | 表示 | 有(LED、色:緑) | |
| 信号出力 | 有、フォトスイッチ
DC30V max.、50mA max. ON時残留電圧2V以下、OFF時漏れ電流0.1mA以下 |
|||
| 電圧バランス確認 | 表示 | 有(LED、色:緑)/信号出力:なし | ||
| その他 | 使用周囲温度 | -40~+70℃(ディレーティング曲線参照) | ||
| 保存温度 | -40~+85℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 0%~95%(保存湿度: 0%~95%) | |||
| 耐電圧 | AC1.0kV 1min (入出力一括)と( )間
AC0.5kV 1min (入出力一括)と(信号出力)間 AC1.0kV 1min (信号出力)と( )間 |
|||
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと | |||
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと | |||
| 雑音端子電圧 | EN 61000-6-3 EN55011 Class B | |||
| 放射妨害電界強度 | EN 61000-6-3 EN55011 Class B | |||
| 安全規格 | UL Listed: UL 508 (Listing)
cUL: CSA C 22.2 No.107.1 EN: EN 62477-1 |
|||
| 船舶規格 | LR規格 | |||
| 質量 | 195g以下 | 495g以下 | ||
注. 使用条件による損失・電圧降下については、お問い合わせください。
*特性データ 「●ピーク電流条件」を参照ください。
特性データ
ディレーティング曲線
取りつけ状態
ピーク電流条件
ピーク電流が出力できる電源を接続される場合は、下記の条件でご利用ください
・ピーク電流条件を超えて使用される場合、製品の破損をまねく恐れがあります。
)間