形式構成
形式基準
種類に記載している形式に従い発注してください。
種類
本体
| 入力電圧 | 出力電流 | 形式 |
|---|---|---|
| DC5~30V | 10A | 形S8VK-R10 |
| DC10~60V | 20A | 形S8VK-R20 |
レール取りつけ用別売品
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N2 |
止め金具(エンドプレート)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
取りつけ金具
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| 正面取りつけ金具(形S8VK-R10) | 形S82Y-VS10F |
| 正面取りつけ金具(形S8VK-R20) | 形S82Y-VK10F |
| サイド取りつけ金具(形S8VK-R10) | 形S82Y-VS10S |
| サイド取りつけ金具(形S8VK-R20) | 形S82Y-VK10S |
注. 付属のねじを使用してください。ねじの締め付けトルク(推奨): 0.5~0.6N・m