Page top

EE-SX95

超小型コード引き出しタイプ(直流光)

EE-SX95

お客様のニーズを追求したM3ねじ取りつけ可能超小型センサ

※ Web特別価格提供品

E2E小径サイズ

新E2E小径シリーズはこちらをご覧下さい

この商品について

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
EE-SX950-C1J-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 標準型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード付きコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
EE-SX950-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 標準型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX950-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 標準型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX950P-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 標準型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, PNP出力, 標準コード引き出しタイプ, 1m 2D / 3D
EE-SX951-C1J-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, L型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード付きコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
EE-SX951-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, L型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX951-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, L型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX951P-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, L型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, PNP出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX952-C1J-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, F型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード付きコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
EE-SX952-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, F型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX952-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, F型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX952P-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, F型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, PNP出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX953-C1J-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, R型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード付きコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
EE-SX953-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, R型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX953-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, R型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX953P-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, R型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, PNP出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX954-C1J-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, U型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード付きコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
EE-SX954-R 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, U型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX954-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, U型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-SX954P-W 超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, U型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, PNP出力, 標準コード引き出しタイプ 2D / 3D
EE-1016-R ロボットコード付きコネクタ, 形EE-SX95□-C1J-R用, 2m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら