本体
| 形状 | 検出方式 | 検出距離 | 動作モード | 接続方式(コード長) | 出力形態 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
標準型
![]() |
透過形
(溝型) |
5mm
(溝幅) (赤外光) |
入光時ON
しゃ光時ON 2出力装備 |
標準コード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX950-W 1M *1 |
| PNP出力 | 形EE-SX950P-W 1M *2 | |||||
| ロボットコード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX950-R 1M *1 | ||||
| ロボットコード付
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
NPN出力 | 形EE-SX950-C1J-R 0.3M | ||||
L型
![]() |
標準コード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX951-W 1M *1 | |||
| PNP出力 | 形EE-SX951P-W 1M *2 | |||||
| ロボットコード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX951-R 1M *1 | ||||
| ロボットコード付
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
NPN出力 | 形EE-SX951-C1J-R 0.3M | ||||
F型
![]() |
標準コード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX952-W 1M *1 | |||
| PNP出力 | 形EE-SX952P-W 1M *2 | |||||
| ロボットコード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX952-R 1M *1 | ||||
| ロボットコード付
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
NPN出力 | 形EE-SX952-C1J-R 0.3M | ||||
R型
![]() |
標準コード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX953-W 1M *1 | |||
| PNP出力 | 形EE-SX953P-W 1M *2 | |||||
| ロボットコード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX953-R 1M *1 | ||||
| ロボットコード付
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
NPN出力 | 形EE-SX953-C1J-R 0.3M | ||||
U型
![]() |
標準コード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX954-W 1M *1 | |||
| PNP出力 | 形EE-SX954P-W 1M *2 | |||||
| ロボットコード
引き出しタイプ(1m) |
NPN出力 | 形EE-SX954-R 1M *1 | ||||
| ロボットコード付
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
NPN出力 | 形EE-SX954-C1J-R 0.3M |
*1. コード長3mタイプを準備しています。形式は形EE-SX95□-□ 3Mとなります。(例:形EE-SX950-W 3M)
*2. PNP出力のロボットコード引き出しタイプ(1m)を準備しています。形式は形EE-SX95□P-R 1Mとなります。(例:形EE-SX950P-R 1M)
アクセサリ(別売)コネクタ中継タイプ用
| 種類 | コード長 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コード付コネクタ | 2m | 形EE-1016-R 2M | ロック付コネクタ AWG26 4芯ロボットコード |