種類 標準型 L型 F型 R型 U型
NPN コード引き
出しタイプ
形EE-SX950-□ 形EE-SX951-□ 形EE-SX952-□ 形EE-SX953-□ 形EE-SX954-□
コネクタ
中継タイプ
形EE-SX950-
C1J-R
形EE-SX951-
C1J-R
形EE-SX952-
C1J-R
形EE-SX953-
C1J-R
形EE-SX954-
C1J-R
PNP コード引き
出しタイプ
形EE-SX950P-□ 形EE-SX951P-□ 形EE-SX952P-□ 形EE-SX953P-□ 形EE-SX954P-□
検出距離 5mm(溝幅)
標準検出物体 1.8×0.8mm以上の不透明体
応差 0.025mm以下 *1
光源
(ピーク発光 波長)
赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 入光時点灯(赤色発光ダイオード)
電源電圧 DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 15mA以下
制御出力 負荷電源電圧:DC5~24V
負荷電流:50mA以下
オフ電流:0.5mA以下
残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
保護回路 負荷短絡保護
応答周波数 1kHz以上(平均値は3kHz) *2
使用周囲照度 受光面照度 蛍光灯:1000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃(氷結・結露なし状態)
周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(氷結・結露なし状態)
振動(耐久) 10~2,000Hz(ピーク加速度 150m/s2)
片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)]
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
保護構造 IP50 IEC60529規格
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長1m)、
コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)
質量
(梱包状態)
コード引き
出しタイプ
約15g
コネクタ
中継タイプ
約7g
材質 ケース・
カバー
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部 ポリカーボネート(PC)

*1. 溝の横方向に検出物体を移動した場合の値です。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。

接続用コネクタ

品名 ロボットコード付コネクタ
形式 形EE-1016-R
形状 3199_sp_2_1
接触抵抗 25mΩ以下(DC10mA 20mV以下にて)
挿入力 20N以下
抜去力(ハウジング保持力) 15N以上
標準コード長 2m
使用周囲温度範囲 -25~+85℃
材質 ハウジング ナイロン
コンタクト リン青銅