安全規格認証定格
| 認証機関 | UL(*1、*2) | CSA(*1、*2) | TÜV(*3) |
|---|---|---|---|
| 規格 | UL508
CSA C22.2 No.14 |
CSA C22.2 No.14 | EN60947-5-1 |
| 定格 | DC30V 0.1A | DC30V 0.1A | DC12 30V 0.1A |
| ファイルNo. | E41515 | 2650068 | J 50236157 |
*1. UL/CSAはスイッチユニット単体で認証取得しています。(Surrounding air Temperature: 55℃)
*2. UL/CSAクラス2電源に接続してご使用願います。
*3. EN認証定格でご使用の場合は、短絡保護装置として4A 250V(IEC60127-2 SS1)をご使用ください。
定格
スイッチ定格
DC30V、0.1A(抵抗負荷)
最小適用負荷 DC5V 1mA(参考値)
定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)負 荷:抵抗負荷
(2)取付状態:無振動・無衝撃状態
(3)温 度:20±2℃
(4)操作頻度:20回/分
LED定格
| 定格電圧 | 最大定格電流 | 使用電圧 |
|---|---|---|
| すべての色 | ||
| DC 5V | 15mA | DC 5V±5% |
| DC12V | DC12V±5% | |
| DC24V | DC24V±5% |
性能
| 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大60回/min |
| 電気的 | 最大30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 250mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC500V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| LED端子一括とスイッチ端子一括間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大300m/s2(誤動作1ms以内) |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 20万回以上 | |
| コネクタロック強度 | 最大40N | |
| 定格絶縁電圧〈Ui〉 | 30V (EN60947-5-1) | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| 汚染度(使用環境) | 3 (EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧 | 同極端子間
異極端子間 各端子と非充電金属部間 |
800V( EN60947-5-1) |
| 条件付き短絡電流 | 100A( EN60947-5-1) | |
| 定格開放熱電流(Ith) | 0.1A (EN60947-5-1) | |
| 質量 | 約30g | |
| 保護構造 | IP40、IP65(耐油形) | |
| 使用周囲温度 | -20~+70℃(非照光タイプ)
-20~+55℃(照光タイプ) ただし、氷結、結露のないこと) |
|
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH | |
動作特性
| 項目 | 略号 | 規格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 | OF | 最大 4.5 | N |
| 動作までの動き | PT | 最大 3.3 | mm |
| 全体の動き | TT | 最大 3.7 | mm |