形式基準

形式基準

(組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。)

種類

本体

保護構造IP40の場合

フランジ色:黒

照光/非照光
フランジ色
接点構成 使用電圧
(LED)
形式 □:操作部の色記号
照光 1c DC 5V 形A3UL-TB□-1A1C-M W、A
DC12V 形A3UL-TB□-2A1C-M
DC24V 形A3UL-TB□-3A1C-M
2c DC 5V 形A3UL-TB□-1A2C-M
DC12V 形A3UL-TB□-2A2C-M
DC24V 形A3UL-TB□-3A2C-M
1c DC 5V 形A3UL-TBG-1A1C-M G
DC12V 形A3UL-TBG-2A1C-M
DC24V 形A3UL-TBG-3A1C-M
DC 5V 形A3UL-TBU-1A1C-M-S U
DC12V 形A3UL-TBU-2A1C-M-S
DC24V 形A3UL-TBU-3A1C-M-S
2c DC 5V 形A3UL-TBG-1A2C-M G
DC12V 形A3UL-TBG-2A2C-M
DC24V 形A3UL-TBG-3A2C-M
DC 5V 形A3UL-TBU-1A2C-M-S U
DC12V 形A3UL-TBU-2A2C-M-S
DC24V 形A3UL-TBU-3A2C-M-S
1c DC 5V 形A3UL-TB□-1A1C-M R、Y
DC12V 形A3UL-TB□-2A1C-M
DC24V 形A3UL-TB□-3A1C-M
2c DC 5V 形A3UL-TB□-1A2C-M
DC12V 形A3UL-TB□-2A2C-M
DC24V 形A3UL-TB□-3A2C-M
非照光 1c ― 形A3U-TB□-A1C-M W、S、R、Y、
G、A、B、K
2c ― 形A3U-TB□-A2C-M

フランジ色:メタル色

照光/非照光
フランジ色
接点構成 使用電圧
(LED)
形式 □:操作部の色記号
照光 1c DC 5V 形A3UL-TM□-1A1C-M W、A
DC12V 形A3UL-TM□-2A1C-M
DC24V 形A3UL-TM□-3A1C-M
2c DC 5V 形A3UL-TM□-1A2C-M
DC12V 形A3UL-TM□-2A2C-M
DC24V 形A3UL-TM□-3A2C-M
1c DC 5V 形A3UL-TMG-1A1C-M G
DC12V 形A3UL-TMG-2A1C-M
DC24V 形A3UL-TMG-3A1C-M
DC 5V 形A3UL-TMU-1A1C-M-S U
DC12V 形A3UL-TMU-2A1C-M-S
DC24V 形A3UL-TMU-3A1C-M-S
2c DC 5V 形A3UL-TMG-1A2C-M G
DC12V 形A3UL-TMG-2A2C-M
DC24V 形A3UL-TMG-3A2C-M
DC 5V 形A3UL-TMU-1A2C-M-S U
DC12V 形A3UL-TMU-2A2C-M-S
DC24V 形A3UL-TMU-3A2C-M-S
1c DC 5V 形A3UL-TM□-1A1C-M R、Y
DC12V 形A3UL-TM□-2A1C-M
DC24V 形A3UL-TM□-3A1C-M
2c DC 5V 形A3UL-TM□-1A2C-M
DC12V 形A3UL-TM□-2A2C-M
DC24V 形A3UL-TM□-3A2C-M
非照光 1c ― 形A3U-TM□-A1C-M W、S、R、Y、
G、A、B、K
2c ― 形A3U-TM□-A2C-M

保護構造IP65耐油形の場合

フランジ色:黒

照光/非照光
フランジ色
接点構成 使用電圧
(LED)
形式 □:操作部の色記号
照光 1c DC 5V 形A3UL-TB□-1A1C-5M W、A
DC12V 形A3UL-TB□-2A1C-5M
DC24V 形A3UL-TB□-3A1C-5M
2c DC 5V 形A3UL-TB□-1A2C-5M
DC12V 形A3UL-TB□-2A2C-5M
DC24V 形A3UL-TB□-3A2C-5M
1c DC 5V 形A3UL-TBG-1A1C-5M G
DC12V 形A3UL-TBG-2A1C-5M
DC24V 形A3UL-TBG-3A1C-5M
DC 5V 形A3UL-TBU-1A1C-5M-S U
DC12V 形A3UL-TBU-2A1C-5M-S
DC24V 形A3UL-TBU-3A1C-5M-S
2c DC 5V 形A3UL-TBG-1A2C-5M G
DC12V 形A3UL-TBG-2A2C-5M
DC24V 形A3UL-TBG-3A2C-5M
DC 5V 形A3UL-TBU-1A2C-5M-S U
DC12V 形A3UL-TBU-2A2C-5M-S
DC24V 形A3UL-TBU-3A2C-5M-S
1c DC 5V 形A3UL-TB□-1A1C-5M R、Y
DC12V 形A3UL-TB□-2A1C-5M
DC24V 形A3UL-TB□-3A1C-5M
2c DC 5V 形A3UL-TB□-1A2C-5M
DC12V 形A3UL-TB□-2A2C-5M
DC24V 形A3UL-TB□-3A2C-5M
非照光 1c ― 形A3U-TB□-A1C-5M W、S、R、Y、
G、A、B、K
2c ― 形A3U-TB□-A2C-5M

フランジ色:メタル色

照光/非照光
フランジ色
接点構成 使用電圧
(LED)
形式 □:操作部の色記号
照光 1c DC 5V 形A3UL-TM□-1A1C-5M W、A
DC12V 形A3UL-TM□-2A1C-5M
DC24V 形A3UL-TM□-3A1C-5M
2c DC 5V 形A3UL-TM□-1A2C-5M
DC12V 形A3UL-TM□-2A2C-5M
DC24V 形A3UL-TM□-3A2C-5M
1c DC 5V 形A3UL-TMG-1A1C-5M G
DC12V 形A3UL-TMG-2A1C-5M
DC24V 形A3UL-TMG-3A1C-5M
DC 5V 形A3UL-TMU-1A1C-5M-S U
DC12V 形A3UL-TMU-2A1C-5M-S
DC24V 形A3UL-TMU-3A1C-5M-S
2c DC 5V 形A3UL-TMG-1A2C-5M G
DC12V 形A3UL-TMG-2A2C-5M
DC24V 形A3UL-TMG-3A2C-5M
DC 5V 形A3UL-TMU-1A2C-5M-S U
DC12V 形A3UL-TMU-2A2C-5M-S
DC24V 形A3UL-TMU-3A2C-5M-S
1c DC 5V 形A3UL-TM□-1A1C-5M R、Y
DC12V 形A3UL-TM□-2A1C-5M
DC24V 形A3UL-TM□-3A1C-5M
2c DC 5V 形A3UL-TM□-1A2C-5M
DC12V 形A3UL-TM□-2A2C-5M
DC24V 形A3UL-TM□-3A2C-5M
非照光 1c ― 形A3U-TM□-A1C-5M W、S、R、Y、
G、A、B、K
2c ― 形A3U-TM□-A2C-5M

アクセサリ・工具(別売)

アクセサリ

種類 形状 分類 形式 備考
パネルプラグ 3194_lu_5_1 丸形 形A22Z-3530 あらかじめ増設するためにカットした
パネル穴を補完できます。
位置決め/まわり止めを確実にするパ
ネル穴にはご使用できません。φ25の
パネル穴をご使用ください。パネル穴
は、データシートをご参照ください。
色:黒
φ25用リング 3194_lu_5_2 形A22Z-R25 パネルプラグと併用します。
キャップ取り外し吸盤 3194_lu_5_3 形A3UZ-3010 キャップ取り外し時に使用します。
ハーネス 3194_lu_5_4 形A3UZ-5010-10 コネクタ接続時に使用します。
リード線長さ:1m

工具

種類 形状 分類 形式 備考
締めつけ工具 3194_lu_6_1 ─ 形A22Z-3905 パネルの裏面からの取りつけナットの
締めつけおよび非常停止スイッチ(照光
タイプ)のキャップ交換時に使用します。