(単位:mm)

通信カプラユニット

単体時

*ロット番号が2014 年12 月までのものでは1.35mm です。

ケーブル接続時

*1. 市販のUSB ケーブルの仕様によって、寸法が変わります。使用するUSB ケーブルの仕様を確認してください。
*2. ユニット背面から通信ケーブルの寸法
    ・100mm: コネクタにMPS588-Cを使用した場合
    ・120mm: コネクタに形XS6G-T421-1を使用した場合

エンドカバー

*ロット番号が2014年12月までのものの形状です。