無線ユニット
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| WZ-MLAN01 | 親機(マスタ) |
|
| WZ-R01 | 中継機(ルータ) |
|
| WZ-SP01 | 子機(スレーブ) パルスカウント |
|
| WZ-SRS01 | 子機(スレーブ) CompoWay/F |
|
| WZ-SCD01 | Co2センサ 測定範囲:0-10000ppm |
|
| WZ-SL01 | 照度センサ 測定範囲:0-65535lx |
|
| WZ-STH01 | 温湿度センサ 測定範囲:温度-10~60℃ 湿度20-90%RH |
|
| WZ-STHL01 | 温湿度/照度センサ 測定範囲:温度-10~60℃ 湿度20-90%RH 照度0-65535lx |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.