無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ

920MHzだから安心の通信性

通信距離が長い

2.4GHz帯と比べ3倍もの伝搬距離を実現できるため、大規模な製造環境でも、最小限の構成で無線環境を構築できます。

回り込み特性が高い

2.4GHz帯に比べて、回り込み特性が良いので装置や障害物の多い製造現場でも安定した通信特性を見込めます。

干渉が少ない

2.4GHz帯に比べ、干渉の元となる電波発生源が極めて少ないため、干渉による通信不良が大幅に改善されます。

通信の信頼性を確保

無線マルチホップネットワーク※を採用し、より広い範囲の端末との通信を可能にします。
レイアウト変更などで通信が遮断された場合でも、自動で最短経路や別経路を選択。
通信の信頼性を保つことができます。

※無線マルチホップネットワークとは 子機-親機が直接通信するだけでなく、他の子機を経由してデータ通信する方法。
広い範囲の端末と通信を可能にできることから、センサネットワークなどに使用されています。
子機は中継機能を有するスレーブ(CompoWay/F)、CO2センサに限ります。

設置工数を削減

温湿度センサ、温湿度/照度センサ、照度センサ、パルスカウントは電池で駆動します。
場所を選ばす、設置することができます。

ロギングデータもすぐに分析

3種類のソフトウェアを付属。設置の準備、設定、分析に役立ちます。

電力量や圧縮エア流量、さらにはパーティクルや温湿度などのデータも一括してモニターできます。
時間軸を合わせて表示できるので、傾向が一目でわかり分析がしやすくなります。

※ データ収集ソフトEasyKM-Manager、環境見える化ソフトWave Inspire ESは、無線ユニットにはご使用いただけません。
※ Multi Data Viewer Lightでは、小型デジタルパネルメータ形K3GN、温度調節器形E5CC/E5ECはモニタできません。

無線ユニットのパラメータを設定するソフトです。

電波強度を確認できるソフトです。