本体
| 種類 | 形状 | 品名 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 親機 | ![]() |
マスタ(LAN) | 形WZ-MLAN01 |
| 中継機 | ![]() |
ルータ | 形WZ-R01 |
| 子機 | ![]() |
スレーブ(CompoWay/F) | 形WZ-SRS01 |
![]() |
スレーブ(パルスカウント) | 形WZ-SP01 | |
![]() |
温湿度センサ | 形WZ-STH01 | |
![]() |
照度センサ | 形WZ-SL01 | |
![]() |
温湿度/照度センサ | 形WZ-STHL01 | |
![]() |
CO2センサ | 形WZ-SCD01 |
オプション(別売)
| 形状 | 品名 | 形式 | |
|---|---|---|---|
![]() |
専用ACアダプタ* | 形ZN9-ACP04-PSE | |
![]() |
取付け用マグネット
マグネット:2個/+ねじ(M3):2個) |
形ZN9-EM01-S | |
| ー | エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル | 0.2m | 形WZ9-ZNP02 |
| 2m | 形WZ9-ZNP20 | ||
| ー | DINレール取付けブラケット | 形WZ9-BR01 | |
*形WZ-MLAN01/SRS01/R01/SCD01用のACアダプタです。
形WZ-MLAN01/R01/SCD01には1個付属しています。