シース白金測温抵抗体

素子 Pt100
階級 JIS クラスB(B級)
シース材質 SUS316(形E52-P□AY)
ASTM316L(形E52-P□B-N、形E52-P□C-N)
シース外径 φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8
導線方式 3導線式
測温範囲 -196~+450℃(乾空気中)

一般形白金測温抵抗体

素子 Pt100
階級 JIS クラスB(B級)
保護管材質 SUS316
導線方式 3導線式
測温範囲 0~+450℃(乾空気中)

※1. 結露の恐れがある場合は、シースタイプをお使いください。

シース形熱電対

素線の種類 K(CA)・J(IC)
階級 JIS クラス2(0.75級)
温接点 非接地形
シース材質 CA:ASTM316L
IC:ASTM316L

常用限度(乾空気中)*

素線 K(CA)
ASTM316L
J(IC)
ASTM316L
D
φ1 650℃ 450℃
φ1.6 650℃ 450℃
φ3.2 750℃ 650℃
φ4.8 800℃ 750℃
φ6.4 800℃ 750℃
φ8.0 900℃ 750℃

リード線直出し形

形E52-CA□AY

常用限度(乾空気中)

素線 K(CA)
ASTM316L
D
φ1 650℃
φ1.6 650℃
φ3.2 750℃
φ4.8 800℃
φ6.4 800℃
φ8.0 900℃

リード線直出し形

形E52-IC□AY

常用限度(乾空気中)

素線 J(IC)
ASTM316L
D
φ1 450℃
φ1.6 450℃
φ3.2 650℃
φ4.8 750℃
φ6.4 750℃
φ8.0 750℃

端子露出形

形E52-CA□B-N
形E52-IC□B-N

常用限度(乾空気中)

素線 K(CA)
ASTM316L
J(IC)
ASTM316L
D
φ3.2 750℃ 650℃
φ4.8 800℃ 750℃
φ6.4 800℃ 750℃
φ8.0 900℃ 750℃

端子箱:常用限度 0~+100℃

端子内蔵形

形E52-CA□C-N
形E52-IC□C-N

常用限度(乾空気中)

素線 K(CA)
ASTM316L
J(IC)
ASTM316L
D
φ3.2 750℃ 650℃
φ4.8 800℃ 750℃
φ6.4 800℃ 750℃
φ8.0 900℃ 750℃

端子箱:常用限度 0~+90℃

一般形熱電対

素線の種類 K(CA)・J(IC)・R(PR)
階級 K(CA)・J(IC) JIS クラス2(0.75級)
R(PR)・JISクラス2(0.25級)
保護管材質 K(CA) SUS316
J(IC) SUS316
R * JIS1種磁器(PT1)
JIS特種磁器(PT0)
温接点 非接地型

* RではPT1、PT0を必ず指示ください。

常用限度(乾空気中)*

素線 K(CA)
SUS316
J(IC)
SUS316
D
φ10 750℃ 450℃
φ12 850℃ 500℃
φ15 900℃ 550℃
φ22 900℃ 600℃

素線 R
D
φ15 0~+1,400℃

端子露出形

形E52-CA□B-N
形E52-IC□B-N

常用限度(乾空気中)

素線 K(CA)
SUS316
J(IC)
SUS316
D
φ10 750℃ 450℃
φ12 850℃ 500℃
φ15 900℃ 550℃
φ22 900℃ 600℃

端子箱:常用限度 0~+100℃

端子内蔵形

形E52-CA□C-N
形E52-IC□C-N

常用限度(乾空気中)

素線 K(CA)
SUS316
J(IC)
SUS316
D
φ10 0~+750℃ 0~+450℃
φ12 0~+850℃ 0~+500℃
φ15 0~+850℃ 0~+550℃
φ22 0~+900℃ 0~+600℃

端子箱:常用限度 0~+90℃

端子内蔵形 高温用

形E52-PR□C-N

常用限度(乾空気中)

素線 R
D
φ15 0~+1400℃

端子箱:常用限度 0~+90℃