(単位:mm)

シース白金測温抵抗体

リード線直出し形

形E52-P□AY

リード線
一般用(-20~+70℃):全ビニール被覆(12/0.18、0.3SQ、仕上外径約φ4.8、スリーブの部分は0~+70℃)
耐熱用(0~+180℃):全ガラスウール被覆ステンレス外シールド(30/0.12、0.3SQ、仕上外径約φ4、スリーブの部分は0~+100℃)
リード線長M:1、2、4、8(m)

端子内蔵形

形E52-P□C-N

(単位:mm、ただしLはcm)

※ キャップ内の端子には極性(A、B、b)が表示されています。
* Lはcm単位、35はmm単位です。よって形E52-P35C-Nの場合は、L=35(cm)なので、シースの長さ L-35=350-35=315(mm)となります。

端子露出形

形E52-P□B-N

(単位:mm、ただしLはcm)

* Lはcm単位、40はmm単位です。よって形E52-P35B-Nの場合は、L=35(cm)なので、シースの長さ L-40=350-40=310(mm)となります。

一般形白金測温抵抗体

端子内蔵形

形E52-P□C-N

(単位:mm、ただしLはcm)

* Lはcm単位、50はmm単位です。よって形E52-P75C-Nの場合は、L=75(cm)なので、保護管部の長さ L-50=750-50=700(mm)となります。
※ キャップ内の端子には極性(A、B、B)が表示されています。

シース形熱電対

リード線直出し形

形E52-CA□AY

*1. リード線(補償導線)
   一般用(-20~+70℃):全ビニール被覆(7/0.3、0.5SQ、仕上り外形2.4×4.1)
   耐熱用(0~+150℃):全ガラスウール被覆ステンレス外シールド(7/0.3、0.5SQ、仕上り外形2.8×4.6)
   水や液体がかかる恐れのある場所では使用できません。
   リード線長M:1、2、4、8(m)
*2. スリーブ部の温度範囲は、一般用=-20~+70℃  耐熱用=0~+100℃です。

リード線直出し形

形E52-IC□AY

*1. リード線(補償導線)
   一般用(-20~+70℃):全ビニール被覆(7/0.3、0.5SQ、仕上り外形2.4×4.1)
   耐熱用(0~+150℃):全ガラスウール被覆ステンレス外シールド(7/0.3、0.5SQ、仕上り外形2.8×4.6)
   水や液体がかかる恐れのある場所では使用できません。
   リード線長M:1、2、4、8(m)
*2. スリーブ部の温度範囲は、一般用=-20~+70℃ 耐熱用=0~+100℃です。

端子露出形

形E52-CA□B-N
形E52-IC□B-N

(単位:mm、ただしLはcm)

* Lはcm単位、40はmm単位です。よって形E52-CA50B-Nの場合は、L=50(cm)なので、シースの長さ L-40=500-40=460(mm)となります。

端子内蔵形

形E52-CA□C-N
形E52-IC□C-N

(単位:mm、ただしLはcm)

※ キャップ内の端子には極性(+、-)が表示されています。
* Lはcm単位、40はmm単位です。よって形E52-CA35C-Nの場合は、L=35(cm)なので、シースの長さ L-40=350-40=310(mm)となります。

一般形熱電対

端子露出形

形E52-CA□B-N
形E52-IC□B-N

(単位:mm、ただしLはcm)

* Lはcm単位、50はmm単位です。よって形E52-CA75B-Nの場合は、L=75(cm)なので、保護管部の長さ L-50=750-50=700(mm)となります。

端子内蔵形

形E52-CA□C-N
形E52-IC□C-N

(単位:mm、ただしLはcm)

※ キャップ内の端子には極性(+、-)が表示されています。
* Lはcm単位、50はmm単位です。よって形E52-CA50C-Nの場合は、L=50(cm)なので、保護管部の長さ L-50=500-50=450(mm)となります。

端子内蔵形 高温用

形E52-PR□C-N
(単位:mm、ただしLはcm)

※ キャップ内の端子には極性(+、-)が表示されています。
* Lはcm単位、150はmm単位です。よって形E52-PR75C-Nの場合は、L=75(cm)なので、保護管部の長さ L-150=750-150=600(mm)となります。