Page top

2022/08 受注終了

3G3RX-V1 形式一覧

高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプ

高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプ 3G3RX-V1

多彩な用途に対応し、人と環境にやさしい高機能インバータ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/07

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 134 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ACリアクトル, 三相/単相 200V 標準在庫機種 ¥ 45,000 ¥ 49,500 カートに追加
DCリアクトル, 三相/単相 200V 標準在庫機種 ¥ 15,800 ¥ 17,380 カートに追加
DCリアクトル, 三相/単相 200V 標準在庫機種 ¥ 17,500 ¥ 19,250 カートに追加
デジタルオペレータ 標準在庫機種 ¥ 7,250 ¥ 7,970 カートに追加
デジタルオペレータ用ケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 7,550 ¥ 8,300 カートに追加
CX-Drive用接続ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 24,500 ¥ 26,950 カートに追加
制動抵抗器, 小型タイプ, 容量 120W, 抵抗値 180Ω 標準在庫機種 ¥ 9,550 ¥ 10,500 カートに追加
制動抵抗器, 標準タイプ, 容量 300W, 抵抗値 50Ω 標準在庫機種 ¥ 37,500 ¥ 41,250 カートに追加
ラジオノイズフィルタ 標準在庫機種 ¥ 8,500 ¥ 9,350 カートに追加
FA統合ツールパッケージ CX-One, 1ライセンス版, DVD 標準在庫機種 ¥ 250,000 ¥ 275,000 カートに追加
Sysmac Studio DVDメディア, 32bit版, ライセンスなし 標準在庫機種 ¥ 3,850 ¥ 4,230 カートに追加
Sysmac Studio DVDメディア, 64bit版, ライセンスなし 標準在庫機種 ¥ 3,850 ¥ 4,230 カートに追加
Sysmac Studio スタンダードエディション, 1ライセンス版 標準在庫機種 ¥ 325,000 ¥ 357,500 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
RJ45組立式コネクタ 標準在庫機種 ¥ 2,850 ¥ 3,130 カートに追加

全商品 134 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。