形式基準

種類/標準価格

インバータ本体

定格電圧 保護構造 最大適用モータ容量 形式
CT:重負荷 VT:軽負荷
三相 AC200V IP20 0.4kW 0.75kW 形3G3RX-A2004-V1
0.75kW 1.5kW 形3G3RX-A2007-V1
1.5kW 2.2kW 形3G3RX-A2015-V1
2.2kW 3.7kW 形3G3RX-A2022-V1
3.7kW 5.5kW 形3G3RX-A2037-V1
5.5kW 7.5kW 形3G3RX-A2055-V1
7.5kW 11kW 形3G3RX-A2075-V1
11kW 15kW 形3G3RX-A2110-V1
15kW 18.5kW 形3G3RX-A2150-V1
18.5kW 22kW 形3G3RX-A2185-V1
22kW 30kW 形3G3RX-A2220-V1
30kW 37kW 形3G3RX-A2300-V1
37kW 45kW 形3G3RX-A2370-V1
45kW 55kW 形3G3RX-A2450-V1
55kW 75kW 形3G3RX-A2550-V1
三相 AC400V 0.4kW 0.75kW 形3G3RX-A4004-V1
0.75kW 1.5kW 形3G3RX-A4007-V1
1.5kW 2.2kW 形3G3RX-A4015-V1
2.2kW 3.7kW 形3G3RX-A4022-V1
3.7kW 5.5kW 形3G3RX-A4037-V1
5.5kW 7.5kW 形3G3RX-A4055-V1
7.5kW 11kW 形3G3RX-A4075-V1
11kW 15kW 形3G3RX-A4110-V1
15kW 18.5kW 形3G3RX-A4150-V1
18.5kW 22kW 形3G3RX-A4185-V1
22kW 30kW 形3G3RX-A4220-V1
30kW 37kW 形3G3RX-A4300-V1
37kW 45kW 形3G3RX-A4370-V1
45kW 55kW 形3G3RX-A4450-V1
55kW 75kW 形3G3RX-A4550-V1
IP00 75kW 90kW 形3G3RX-B4750-V1
90kW 110kW 形3G3RX-B4900-V1
110kW 132kW 形3G3RX-B411K-V1
132kW 160kW 形3G3RX-B413K-V1

通信ユニット

名称 形式
EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX-ECT
CompoNet通信ユニット 形3G3AX-RX-CRT-E
DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-RX-DRT-E

オプション品

名称 仕 様 形式
回生制動ユニット 三相200V 一般用(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU21
瞬時回生力大(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU22
30kW相当、 一般用 * 形3G3AX-RBU23
55kW相当、 一般用 * 形3G3AX-RBU24
三相400V 一般用(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU41
30kW相当、 一般用 * 形3G3AX-RBU42
55kW相当、 一般用 * 形3G3AX-RBU43
制動抵抗器 小型タイプ 定格容量120W、抵抗値180Ω 形3G3AX-RBA1201
定格容量120W、抵抗値100Ω 形3G3AX-RBA1202
定格容量120W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBA1203
定格容量120W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBA1204
標準タイプ 定格容量200W、抵抗値180Ω 形3G3AX-RBB2001
定格容量200W、抵抗値100Ω 形3G3AX-RBB2002
定格容量300W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBB3001
定格容量400W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBB4001
中容量タイプ 定格容量400W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBC4001
定格容量600W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBC6001
定格容量1200W、抵抗値17Ω 形3G3AX-RBC12001

回生制動ユニットと制動抵抗器の組合せ一覧

ご使用のインバータに合わせて、以下のように選択してください。10%ED を超える使用率の場合や、概算制動トルクより大きなトルクが必要な場合は、制動抵抗器の選定が必要になります。
・インバータ:使用しているインバータの形式で選択してください。ただし、インバータの重負荷モードと同容量モータが1 台接続された状態を想定しています。軽負荷モードで、同容量モータは1 枠大きなモータになるため、換算制動トルクが比率分減少します。
・使用条件: 減速時のトルクと、停止時も含めた1 サイクル動作の時間に占める減速時間からの%ED で選択してください。
・回生制動ユニット/制動抵抗:必要な形式と台数を示しています。
・接続形態: 使用する回生制動ユニットと制動抵抗の構成を、以下に示す接続形態表から確認できます。
・制約条件: ここで示している組み合わせで許容できる最長減速時間と、インバータ内蔵の回生制動回路または外部の回生制動ユニットが接続できる最小抵抗値を示しています。

使用条件 制動ユニット 制動抵抗器 接続
形態
制約事項
電圧
クラス
最大適用
モータ容量
[kW]
形式 %ED
[%]
概算制動
トルク
[%]
形式 台数 形式 台数 連続許容
on時間
[秒]
最小接続
抵抗値
[Ω]
200V級 0.4 3G3RX-A2004-V1 3.0% 220% 本体内蔵 - 3G3AX-RBA1201 1 1 20 50
10.0% 220% - 3G3AX-RBB2001 1 1 30 50
0.75 3G3RX-A2007-V1 3.0% 120% 本体内蔵 - 3G3AX-RBA1201 1 1 20 50
10.0% 120% - 3G3AX-RBB2001 1 1 30 50
1.5 3G3RX-A2015-V1 2.5% 110% 本体内蔵 - 3G3AX-RBA1202 1 1 12 35
10.0% 215% - 3G3AX-RBC4001 1 1 10 35
2.2 3G3RX-A2022-V1 3.0% 150% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB3001 1 1 30 35
10.0% 150% - 3G3AX-RBC4001 1 1 10 35
3.7 3G3RX-A2037-V1 3.0% 125% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB4001 1 1 20 35
10.0% 125% - 3G3AX-RBC6001 1 1 10 35
5.5 3G3RX-A2055-V1 3.0% 120% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB3001 2 2 30 16
10.0% 120% - 3G3AX-RBC4001 2 2 10 16
7.5 3G3RX-A2075-V1 3.0% 125% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB4001 2 2 20 10
10.0% 125% - 3G3AX-RBC6001 2 2 10 10
11 3G3RX-A2110-V1 3.0% 125% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB4001 3 4 20 10
10.0% 125% - 3G3AX-RBC6001 3 4 10 10
15 3G3RX-A2150-V1 3.0% 130% 本体内蔵 - 3G3AX-RBC12001 2 2 10 7.5
10.0% 130% - 3G3AX-RBC12001 2 2 10 7.5
18.5 3G3RX-A2185-V1 3.0% 105% 本体内蔵 - 3G3AX-RBC12001 2 2 10 7.5
10.0% 105% - 3G3AX-RBC12001 2 2 10 7.5
22 3G3RX-A2220-V1 3.0% 130% 本体内蔵 - 3G3AX-RBC12001 3 4 10 5
10.0% 130% - 3G3AX-RBC12001 3 4 10 5
30 3G3RX-A2300-V1 3.0% 160% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 5 11 10 2
10.0% 160% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 5 11 10 2
37 3G3RX-A2370-V1 3.0% 130% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 5 11 10 2
10.0% 130% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 5 11 10 2
45 3G3RX-A2450-V1 3.0% 130% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 6 12 10 2
10.0% 130% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 6 12 10 2
55 3G3RX-A2550-V1 3.0% 120% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 7 13 10 2
10.0% 120% 3G3AX-RBU24 1 3G3AX-RBC12001 7 13 10 2
400V級 0.4 3G3RX-A4004-V1 3.0% 220% 本体内蔵 - 3G3AX-RBA1201 2 3 20 100
10.0% 220% - 3G3AX-RBB2001 2 3 30 100
0.75 3G3RX-A4007-V1 3.0% 220% 本体内蔵 - 3G3AX-RBA1201 2 3 20 100
10.0% 220% - 3G3AX-RBB2001 2 3 30 100
1.5 3G3RX-A4015-V1 3.0% 120% 本体内蔵 - 3G3AX-RBA1201 2 3 20 100
10.0% 120% - 3G3AX-RBB2001 2 3 30 100
2.2 3G3RX-A4022-V1 2.5% 150% 本体内蔵 - 3G3AX-RBA1202 2 3 12 100
10.0% 220% - 3G3AX-RBC4001 2 3 10 100
3.7 3G3RX-A4037-V1 3.0% 175% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB3001 2 3 30 70
10.0% 175% - 3G3AX-RBC4001 2 3 10 70
5.5 3G3RX-A4055-V1 3.0% 120% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB3001 2 3 30 70
10.0% 120% - 3G3AX-RBC4001 2 3 10 70
7.5 3G3RX-A4075-V1 3.0% 125% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB4001 2 3 20 35
10.0% 125% - 3G3AX-RBC6001 2 3 10 35
11 3G3RX-A4110-V1 3.0% 120% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB3001 4 5 30 35
10.0% 120% - 3G3AX-RBC4001 4 5 10 35
15 3G3RX-A4150-V1 3.0% 125% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB4001 4 5 20 24
10.0% 125% - 3G3AX-RBC6001 4 5 10 24
18.5 3G3RX-A4185-V1 3.0% 140% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB3001 8 6 30 24
10.0% 140% - 3G3AX-RBC4001 8 6 10 24
22 3G3RX-A4220-V1 3.0% 120% 本体内蔵 - 3G3AX-RBB3001 8 6 30 20
10.0% 120% - 3G3AX-RBC4001 8 6 10 20
30 3G3RX-A4300-V1 3.0% 130% 3G3AX-RBU42 1 3G3AX-RBC12001 4 8 10 10
10.0% 130% 3G3AX-RBU42 1 3G3AX-RBC12001 4 8 10 10
37 3G3RX-A4370-V1 3.0% 155% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 6 9 10 6
10.0% 155% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 6 9 10 6
45 3G3RX-A4450-V1 3.0% 130% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 6 9 10 6
10.0% 130% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 6 9 10 6
55 3G3RX-A4550-V1 3.0% 140% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 8 10 10 6
10.0% 140% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 8 10 10 6
75 3G3RX-A4750-V1 3.0% 130% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 10 14 10 6
10.0% 130% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 10 14 10 6
90 3G3RX-A4900-V1 3.0% 105% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 10 14 10 6
10.0% 105% 3G3AX-RBU43 1 3G3AX-RBC12001 10 14 10 6
110 3G3RX-A411K-V1 3.0% 105% 3G3AX-RBU43 2 3G3AX-RBC12001 12 15 10 6
10.0% 105% 3G3AX-RBU43 2 3G3AX-RBC12001 12 15 10 6
132 3G3RX-A413K-V1 3.0% 115% 3G3AX-RBU43 2 3G3AX-RBC12001 16 16 10 6
10.0% 115% 3G3AX-RBU43 2 3G3AX-RBC12001 16 16 10 6

名称 形式
ラジオノイズフィルタ 形3G3AX-ZCL2
形3G3AX-ZCL1

名称 インバータ仕様 形式
入力電源 CT:重負荷(kW) VT:軽負荷(kW)
入力側ノイズフィルタ 三相200V 0.4~0.75 0.75 形3G3AX-NFI21
1.5 1.5 形3G3AX-NFI22
2.2、3.7 2.2、3.7 形3G3AX-NFI23
5.5 5.5 形3G3AX-NFI24
7.5 7.5 形3G3AX-NFI25
11 11 形3G3AX-NFI26
15 15 形3G3AX-NFI27
18.5 18.5 形3G3AX-NFI28
22、30 22、30 形3G3AX-NFI29
37 37 形3G3AX-NFI2A
45 45 形3G3AX-NFI2B
55 55 形3G3AX-NFI2C
三相400V 0.4~2.2 0.75~2.2 形3G3AX-NFI41
3.7 3.7 形3G3AX-NFI42
5.5、7.5 5.5、7.5 形3G3AX-NFI43
11 11 形3G3AX-NFI44
15 15 形3G3AX-NFI45
18.5 18.5 形3G3AX-NFI46
22 22 形3G3AX-NFI47
30 30 形3G3AX-NFI48
37 37 形3G3AX-NFI49
45、55 45、55 形3G3AX-NFI4A
EMC用ノイズフィルタ* 三相200V 0.4~7.5 0.75 形3G3AX-EFI41
1.5 1.5 形3G3AX-EFI42
2.2、3.7 2.2、3.7 形3G3AX-EFI43
5.5 5.5 形3G3AX-EFI44
7.5 7.5 形3G3AX-EFI45
11 11 形3G3AX-EFI47
15 15 形3G3AX-EFI48
18.5 18.5 形3G3AX-EFI49
22、30 22、30 形3G3AX-EFI4A
37 37 形3G3AX-EFI4B
三相400V 0.4~22 0.75~2.2 形3G3AX-EFI41
3.7 3.7 形3G3AX-EFI42
5.5、7.5 5.5、7.5 形3G3AX-EFI43
11 11 形3G3AX-EFI44
15 15 形3G3AX-EFI45
18.5 18.5 形3G3AX-EFI46
22 22 形3G3AX-EFI47
30 30 形3G3AX-EFI48
37 37 形3G3AX-EFI49
45、55 45、55 形3G3AX-EFI4A
75、90 75、90 形3G3AX-EFI4B
出力側ノイズフィルタ 三相200V/
三相400V
適用モータ
200V級:0.4~0.75
400V級:0.4~2.2
適用モータ
200V級:0.75
400V級:0.75~2.2
形3G3AX-NFO01
適用モータ
200V級:1.5、2.2
400V級:3.7
適用モータ
200V級:1.5、2.2
400V級:3.7
形3G3AX-NFO02
適用モータ
200V級:3.7、5.5
400V級:5.5~11
適用モータ
200V級:3.7、5.5
400V級:5.5~11
形3G3AX-NFO03
適用モータ
200V級:7.5、11
400V級:15~22
適用モータ
200V級:7.5、11
400V級:15~22
形3G3AX-NFO04
適用モータ
200V級:15
400V級:30、37
適用モータ
200V級:15
400V級:30、37
形3G3AX-NFO05
適用モータ
200V級:18.5、22
400V級:45
適用モータ
200V級:18.5、22
400V級:45
形3G3AX-NFO06
適用モータ
200V級:30、37
400V級:55、75
適用モータ
200V級:30、37
400V級:55、75
形3G3AX-NFO07
DCリアクトル 三相200V 0.4 ― 形3G3AX-DL2004
0.75 0.75 形3G3AX-DL2007
1.5 1.5 形3G3AX-DL2015
2.2 2.2 形3G3AX-DL2022
3.7 3.7 形3G3AX-DL2037
5.5 5.5 形3G3AX-DL2055
7.5 7.5 形3G3AX-DL2075
11 11 形3G3AX-DL2110
15 15 形3G3AX-DL2150
18.5、22 18.5、22 形3G3AX-DL2220
30 30 形3G3AX-DL2300
37 37 形3G3AX-DL2370
45 45 形3G3AX-DL2450
55 55 形3G3AX-DL2550
三相400V 0.4 ― 形3G3AX-DL4004
0.75 0.75 形3G3AX-DL4007
1.5 1.5 形3G3AX-DL4015
2.2 2.2 形3G3AX-DL4022
3.7 3.7 形3G3AX-DL4037
5.5 5.5 形3G3AX-DL4055
7.5 7.5 形3G3AX-DL4075
11 11 形3G3AX-DL4110
15 15 形3G3AX-DL4150
18.5、22 18.5、22 形3G3AX-DL4220
30 30 形3G3AX-DL4300
37 37 形3G3AX-DL4370
45 45 形3G3AX-DL4450
55 55 形3G3AX-DL4550
ACリアクトル 三相200V 0.4~1.5 0.75~1.5 形3G3AX-AL2025
2,2、3.7 2.2、3.7 形3G3AX-AL2055
5.5、7.5 5.5、7.5 形3G3AX-AL2110
11、15 11、15 形3G3AX-AL2220
18.5、22 18.5、22 形3G3AX-AL2330
30、37 30、37 形3G3AX-AL2500
45、55 45、55 形3G3AX-AL2750
三相400V 0.4~1.5 0.75~1.5 形3G3AX-AL4025
2.2、3.7 2.2、3.7 形3G3AX-AL4055
5.5、7.5 5.5、7.5 形3G3AX-AL4110
11、15 11、15 形3G3AX-AL4220
18.5、22 18.5、22 形3G3AX-AL4330
30、37 30、37 形3G3AX-AL4500
45、55 45、55 形3G3AX-AL4750

*EMC用ノイズフィルタはRX本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。

名称 仕様 形式
PGボード 位置・速度制御用 形3G3AX-PG01
デジタルオペレータ - 形3G3AX-OP01
デジタルオペレータ用ケーブル ケーブル長 1m 形3G3AX-OPCN1
ケーブル長 3m 形3G3AX-OPCN3

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長 形式 お問合せ先
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26×4P
ケーブルシース材質:LSZH *2
ケーブル色:黄色 *3
3146_lu_8_1 オムロン
株式会社
0.3m 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5m 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1m 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
2m 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3m 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5m 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:ライトブルー
3146_lu_8_2 オムロン
株式会社
0.3m 形XS5W-T421-AMD-K
0.5m 形XS5W-T421-BMD-K
1m 形XS5W-T421-CMD-K
2m 形XS5W-T421-DMD-K
5m 形XS5W-T421-GMD-K
10m 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *4
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黒色
3146_lu_8_4 オムロン
株式会社
0.5m 形XS5W-T421-BMC-SS
1m 形XS5W-T421-CMC-SS
2m 形XS5W-T421-DMC-SS
3m 形XS5W-T421-EMC-SS
5m 形XS5W-T421-GMC-SS
10m 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *5
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黄色
3146_lu_8_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25m 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5m 3RHS4-1100-0.5M
1m 3RHS4-1100-1M
2m 3RHS4-1100-2M
5m 3RHS4-1100-5M
10m 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブルです。
   LSZHタイプは一重遮へいシールド構造ですが、通信・ノイズ特性が規格値を満足していることを確認しています。
   制御盤外のケーブル敷設にも適した小型タイプのPURケーブルもご用意しております。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*4. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*5. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 日立金属株式会社 NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP*
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996
倉茂電工株式会社 KETH-SB * 倉茂電工株式会社 
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB * JMACS株式会社
TEL:03-3239-5204
TEL:06-4796-0080
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C * パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪営業所

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR*1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B*1 JMACS株式会社
TEL:03-3239-5204
TEL:06-4796-0080
RJ45組立式コネクタ 3146_lu_10_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1*1 オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
ケーブル - スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE*2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立式コネクタ 3R104-1110-000AM*2

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLCシステム オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラ CS/CJ/CPシリーズなど NJ/NXシリーズ
インバータ
通信ユニット
インバータ本体:RXシリーズV1タイプ
通信ユニット:CompoNet通信ユニット 形3G3AX-RX-CRT-E
       DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-RX-DRT-E
インバータ本体:RXシリーズV1タイプ
通信ユニット:EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX-ECT
ソフトウェア FA統合ツールパッケージ CX-One(CX-Drive Ver. 2.72以降) オートメーションソフトウェア Sysmac Studio(Ver. 1.03以降)

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを提供する統合ツールパッケージです。

次の環境で動作します。
OS: Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/
  64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows
  10(32bit版/64bit版)
CX-One Ver.4.□には、CX-Drive Ver.2.□が含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-063)をご覧ください。
1ライセンス版
*
DVD 形CXONE-AL01D-V4 -

*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスをご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
Sysmac Studio
スタンダードエディション
Ver.1.□□
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニットおよび
NYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメー
ションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなど
の設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのた
めの、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

次の環境で動作します。*1
OS: Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/
   64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/
   Windows 10(32bit版/64bit版)/
   Windows 11(64bit版)/

SYSMAC STUDIOスタンダードエディションのDVDメディア
には、ETHERNET/IP、DEVICENET、シリアル通信、表示器
の作画ツール(CX-DESIGNER)が同梱されています。
詳しくは商品情報をご覧ください。
なし
(メディアのみ)
Sysmac Studio
32bit版
DVD
形SYSMAC-SE200D -
なし
(メディアのみ)
Sysmac Studio
64bit版
DVD
形SYSMAC-SE200D-64 -
1ライセンス版
*2
- 形SYSMAC-SE201L -

*1. 形SYSMAC-SE200D-64はWindows 10(64bit版)以降で動作します。
*2. Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。

通信ケーブル

名称 仕様 形式
CX-Drive用接続ケーブル USB変換ケーブル(JX/RX用) 、ケーブル長2m 形3G3AX-PCACN2