(単位:mm)

インバータ本体

形3G3RX-A2004-V1
形3G3RX-A2007-V1
形3G3RX-A2015-V1
形3G3RX-A2022-V1
形3G3RX-A2037-V1
形3G3RX-A4004-V1
形3G3RX-A4007-V1
形3G3RX-A4015-V1
形3G3RX-A4022-V1
形3G3RX-A4037-V1

形3G3RX-A2055-V1
形3G3RX-A2075-V1
形3G3RX-A2110-V1
形3G3RX-A4055-V1
形3G3RX-A4075-V1
形3G3RX-A4110-V1

形3G3RX-A2150-V1
形3G3RX-A2185-V1
形3G3RX-A2220-V1
形3G3RX-A4150-V1
形3G3RX-A4185-V1
形3G3RX-A4220-V1

形3G3RX-A2300-V1
形3G3RX-A4300-V1

形3G3RX-A2370-V1
形3G3RX-A2450-V1
形3G3RX-A4370-V1
形3G3RX-A4450-V1
形3G3RX-A4550-V1

形3G3RX-A2550-V1

形3G3RX-B4750-V1
形3G3RX-B4900-V1

形3G3RX-B411K-V1
形3G3RX-B413K-V1

通信ユニット

RXシリーズV1タイプ EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX-ECT

注. EtherCAT通信ユニットを取り付けた場合の全体の寸法は、インバータ本体のD寸法に35.1mmを加算してください。
(インバータ本体のD寸法は、容量で異なります。RXシリーズV1タイプ ユーザーズマニュアル(SBCE-367)を参照してください。)

RXシリーズV1タイプ CompoNet通信ユニット 形3G3AX-RX-CRT-E

注. CompoNet通信ユニットを取り付けた場合の全体の寸法は、インバータ本体のD寸法に35.1mmを加算してください。
(インバータ本体のD寸法は容量で異なります。RXシリーズV1タイプ ユーザーズマニュアル(SBCE-367)を参照してください。)

RXシリーズV1タイプ DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-RX-DRT-E

注. DeviceNet通信ユニットを取り付けた場合の全体の寸法は、インバータ本体のD寸法に35.1mmを加算してください。
RXシリーズV1タイプ ユーザーズマニュアル(SBCE-367)を参照してください。

オプション

回生制動ユニット 形3G3AX-RBU□□

形3G3AX-RBU21/-RBU22/-RBU41

形3G3AX-RBU23

形3G3AX-RBU24

形3G3AX-RBU42

形3G3AX-RBU43

制動抵抗器 形3G3AX-RB□□□□□

形3G3AX-RBA

形3G3AX-RBB

形3G3AX-RBC4001

形3G3AX-RBC6001

形3G3AX-RBC12001

ラジオノイズフィルタ 形3G3AX-ZCL□

形3G3AX-ZCL1

形3G3AX-ZCL2

入力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFI□□

形3G3AX-NFI21
形3G3AX-NFI22

形3G3AX-NFI25/形3G3AX-NFI26
形3G3AX-NFI45/形3G3AX-NFI46
形3G3AX-NFI47

形3G3AX-NFI23/形3G3AX-NFI24
形3G3AX-NFI41/形3G3AX-NFI42
形3G3AX-NFI43/形3G3AX-NFI44

形3G3AX-NFI27/形3G3AX-NFI28
形3G3AX-NFI29/形3G3AX-NFI48
形3G3AX-NFI49/形3G3AX-NFI4A

形3G3AX-NFI2A/形3G3AX-NFI2B
形3G3AX-NFI2C

EMC用ノイズフィルタ(入力用)形3G3AX-EFI□□

形3G3AX-EFI41
形3G3AX-EFI42

形3G3AX-EFI43/形3G3AX-EFI44
形3G3AX-EFI45

形3G3AX-EFI46/形3G3AX-EFI47/形3G3AX-EFI48
形3G3AX-EFI49/形3G3AX-EFI4A

形3G3AX-EFI4B

出力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFO□□

形3G3AX-NFO01
形3G3AX-NFO02

形3G3AX-NFO03/形3G3AX-NFO04/形3G3AX-NFO05
形3G3AX-NFO06/形3G3AX-NFO07

DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□

ACリアクトル 形3G3AX-AL□□□□

形3G3AX-AL2025
形3G3AX-AL2055

形3G3AX-AL2110/形3G3AX-AL2220
形3G3AX-AL2330/形3G3AX-AL2500
形3G3AX-AL2750

形3G3AX-AL4025/形3G3AX-AL4055
形3G3AX-AL4110

形3G3AX-AL4220/形3G3AX-AL4330
形3G3AX-AL4500/形3G3AX-AL4750