(単位:mm)

ACサーボドライバ

〈壁面取り付けの場合〉

単相AC100V用 形R88D-KN01L-ECT-L(100W)
単相/三相AC200V用 形R88D-KN01H-ECT-L/-KN02H-ECT-L(100~200W)

単相AC100V用 形R88D-KN02L-ECT-L(200W)
単相/三相AC200V用 形R88D-KN04H-ECT-L(400W)

単相/三相AC200V用 形R88D-KN10H-ECT-L/-KN15H-ECT-L(1kW~1.5kW)

三相AC400V用 形R88D-KN06F-ECT-L/-KN10F-ECT-L(600W~1.0kW)
三相AC400V用 形R88D-KN15F-ECT-L(1.5kW)

三相AC400V用 形R88D-KN20F-ECT-L(2kW)

三相AC400V用 形R88D-KN30F-ECT-L(3kW)

リニアモータ

●コア付きリニアモータ

・可動子
 ・形R88L-EC-FW-0303/-0306

*1. ケーブル450mmを含む質量です。
*2. 組み付け寸法です。

・固定子

*M5 六角穴付き低頭ボルトを使用してください。

・可動子
・形R88L-EC-FW-0606/-0609/-0612

*1. ケーブル450mmを含む質量です。
*2. 組み付け寸法です。

・固定子

*M5 六角穴付き低頭ボルトを使用してください。

・可動子
・形R88L-EC-FW-1112/-1115

*1. ケーブル450mmを含む質量です。
*2. 組み付け寸法です。

・固定子

*M5 六角穴付き低頭ボルトを使用してください。

●コアレスリニアモータ

・可動子
・形R88L-EC-GW-0303/-0306/-0309

*ケーブル950mmを含む質量です。

・固定子
・組み合わせ図

・可動子
・形R88L-EC-GW-0503/-0506/-0509

*ケーブル950mmを含む質量です。

・固定子
・組み合わせ図

・可動子
・形R88L-EC-GW-0703/-0706/-0709

*ケーブル950mmを含む質量です。

・固定子
・組み合わせ図