サイズ M8 M12 M18 M30
シールド シールド
外装 オールステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
オールステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
オールステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
オールステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
形式 形E2EF-
X2D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX2D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
X3D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX3D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
X7D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX7D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
X12D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX12D1
(-M1TGJ)
検出距離 2mm±10% 3mm±10% 7mm±10% 12mm±10%
設定距離 0~1.4mm 0~2.1mm 0~4.9mm 0~8.4mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属 は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄12×12×1mm 鉄21×21×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm
応答周波数 * 1 200Hz 80Hz 100Hz 50Hz
電源電圧 DC10~30V (リップル(p-p)10%も含む)
漏れ電流 0.8mA以下
出力形式 有極
制御出力 開閉容量 3~100mA
残留電圧 3V以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
表示灯 動作表示(赤色LED)、設定表示(緑色LED)
動作モード
(検出物体接近時)
NO(ノーマリーオープン)
保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、 保存時:各35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響 -10~+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(+23℃時の検出距離を基準)
電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z 各方向 10回 1,000m/s2 X、Y、Z 各方向 10回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 無印:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
-M1TGJタイプ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量
※梱包状態
コード引き出し
タイプ 2m
約105g 約190g 約215g 約295g
コネクタ
中継タイプ
約65g 約85g 約110g 約190g
材質 ケース ステンレス(SUS303) (E2EF-QX□D:SUS303 フッ素樹脂コーティング)
検出面
(厚み)
ステンレス(SUS303) (E2EF-QX□D:SUS303 フッ素樹脂コーティング)
0.2mm 0.4mm 0.4mm 0.5mm
締付ナット ステンレス(SUS303)(E2EF-QX□D:SUS303 フッ素樹脂コーティング)
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
コード PVC(難燃形)
付属品 取扱説明書

*1. 直流開閉部の応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。