本体
標準タイプ(オールステンレスボディ)
| 接続方式 | 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード
引き出し タイプ (2m) |
シールド
![]() |
M8 | 2mm | 直流2線式
(有極性) |
NO | 形E2EF-X2D1 2M *2 |
| M12 | 3mm | 形E2EF-X3D1 2M *1 | ||||
| M18 | 7mm | 形E2EF-X7D1 2M *1 | ||||
| M30 | 12mm | 形E2EF-X12D1 2M *1 | ||||
| スマート
クリック コネクタ 中継タイプ (M12) |
シールド
![]() |
M8 | 2mm | 形E2EF-X2D1-M1TGJ 0.3M *2 | ||
| M12 | 3mm | 形E2EF-X3D1-M1TGJ 0.3M *1 | ||||
| M18 | 7mm | 形E2EF-X7D1-M1TGJ 0.3M *1 | ||||
| M30 | 12mm | 形E2EF-X12D1-M1TGJ 0.3M *1 | ||||
*1. 2025年3月末に受注終了しました。
*2. 2026年3月末に受注終了予定です。
スパッタ対策タイプ(オールステンレスボディ+フッ素樹脂コーティング)
| 接続方式 | 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード
引き出し タイプ (2m) |
シールド
![]() |
M8 | 2mm | 直流2線式
(有極性) |
NO | 形E2EF-QX2D1 2M *2 |
| M12 | 3mm | 形E2EF-QX3D1 2M *1 | ||||
| M18 | 7mm | 形E2EF-QX7D1 2M *1 | ||||
| M30 | 12mm | 形E2EF-QX12D1 2M *1 | ||||
| スマート
クリック コネクタ 中継タイプ (M12) |
シールド
![]() |
M8 | 2mm | 形E2EF-QX2D1-M1TGJ 0.3M *2 | ||
| M12 | 3mm | 形E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M *1 | ||||
| M18 | 7mm | 形E2EF-QX7D1-M1TGJ 0.3M *1 | ||||
| M30 | 12mm | 形E2EF-QX12D1-M1TGJ 0.3M *1 | ||||
*1. 2025年3月末に受注終了しました。
*2. 2026年3月末に受注終了予定です。
注. コード材質は塩化ビニルであり、別途保護が必要です。
アクセサリ(別売)
接続コネクタ一覧 スマートクリック
| コード
引出方向 |
コード仕様 | コード長さ
(m) |
コード芯線数
(芯) |
形式 | 適用近接センサ形式 |
|---|---|---|---|---|---|
ストレート型
![]() |
難燃性、
ロボットコード品 |
2 | 4 | 形XS5F-D421-D80-F | E2EF-X□D1-M1TGJ
E2EF-QX□D1-M1TGJ |
| 5 | 4 | 形XS5F-D421-G80-F |