Page top

E3FA 形式一覧

光電センサ

光電センサ E3FA

取りつけ簡単な円柱型光電センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/07

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 40 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
埋込み取りつけ具 標準在庫機種 ¥ 580 ¥ 630 カートに追加
取りつけ金具 標準在庫機種 ¥ 580 ¥ 630 カートに追加
反射板 標準在庫機種 ¥ 925 ¥ 1,010 カートに追加
光電センサアクセサリ, 回帰反射板 標準在庫機種 ¥ 1,740 ¥ 1,910 カートに追加
光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 100mm, NPN出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,600 ¥ 12,760 カートに追加
光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 300mm, NPN出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,600 ¥ 12,760 カートに追加
光電センサ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離 0.1~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPN出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,600 ¥ 12,760 カートに追加
光電センサ, 透過形, 検出距離 20m, NPN出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,900 ¥ 15,290 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,380 ¥ 1,510 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,550 ¥ 1,700 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 100~500mm(反射板 形E39-RP1使用時), NPN出力, コード引き出し, 2m 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 0.1~2m(反射板 形E39-RP1使用時), NPN出力, コード引き出し, 2m 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 100~500mm(反射板 形E39-RP1使用時), NPN出力, M12コネクタ 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 0.1~2m(反射板 形E39-RP1使用時), NPN出力, M12コネクタ 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 100~500mm(反射板 形E39-RP1使用時), PNP出力, コード引き出し, 2m 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 0.1~2m(反射板 形E39-RP1使用時), PNP出力, コード引き出し, 2m 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 100~500mm(反射板 形E39-RP1使用時), PNP出力, M12コネクタ 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
光電センサ, 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能), 検出距離 0.1~2m(反射板 形E39-RP1使用時), PNP出力, M12コネクタ 受注生産機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加

全商品 40 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。