種類

本体

検出方式 検出距離 接続方式 形式
NPN出力 PNP出力
透過形 *1
3130_lu_2_1
20m コード引き出し 形E3FA-TN11 2M
投光器 形E3FA-TN11-L 2M
受光器 形E3FA-TN11-D 2M
形E3FA-TP11 2M
投光器 形E3FA-TP11-L 2M
受光器 形E3FA-TP11-D 2M
M12コネクタ 形E3FA-TN21
投光器 形E3FA-TN21-L
受光器 形E3FA-TN21-D
形E3FA-TP21
投光器 形E3FA-TP21-L
受光器 形E3FA-TP21-D
回帰反射形
(M.S.R.機能付)*2
3130_lu_2_2
0.1~4m
(形E39-R1S
使用時)
コード引き出し 形E3FA-RN11 2M 形E3FA-RP11 2M
M12コネクタ 形E3FA-RN21 形E3FA-RP21
同軸回帰反射形
(M.S.R.機能付)*2
3130_lu_2_3
0~500mm
(形E39-R1S
使用時)
コード引き出し 形E3FA-RN12 2M 形E3FA-RP12 2M
M12コネクタ 形E3FA-RN22 形E3FA-RP22
拡散反射形
3130_lu_2_4
100mm コード引き出し 形E3FA-DN11 2M 形E3FA-DP11 2M
M12コネクタ 形E3FA-DN21 形E3FA-DP21
300mm コード引き出し 形E3FA-DN12 2M 形E3FA-DP12 2M
M12コネクタ 形E3FA-DN22 形E3FA-DP22
1m コード引き出し 形E3FA-DN13 2M 形E3FA-DP13 2M
M12コネクタ 形E3FA-DN23 形E3FA-DP23
透明体検出用回帰反射形
(P-opaquing機能)*2
3130_lu_2_5
100~500mm
(形E39-RP1
使用時)
コード引き出し 形E3FA-BN11 2M 形E3FA-BP11 2M
M12コネクタ 形E3FA-BN21 形E3FA-BP21
透明体検出用回帰反射形
(P-opaquing機能)*2
3130_lu_2_6
0.1~2m
(形E39-RP1
使用時)
コード引き出し 形E3FA-BN12 2M 形E3FA-BP12 2M
M12コネクタ 形E3FA-BN22 形E3FA-BP22

*1. 投光器や受光器単体でのご注文はできません。
*2. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。

アクセサリ(別売)

反射板 (回帰反射形必須)センサに付属しておりませんので、必ずご注文ください。

適合センサ 検出距離 形状 形式 数量
形E3FA-R□1 0.1~4m 3130_lu_3_1 形E39-R1S 1
形E3FA-R□2 0~500mm
形E3FA-B□1 100~500mm 3130_lu_3_2 形E39-RP1 1
形E3FA-B□2 0.1~2m

取りつけ具 センサに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式(材質) 数量 備考
3130_lu_4_1 形E39-L183(SUS304) 1 取りつけ金具
3130_lu_4_2 形E39-L182(POM) 1 埋め込み取りつけ具

センサI/Oコネクタ(片側コネクタ) (コネクタタイプ必須)センサに付属しておりませんので、必ずご注文ください。

適合センサ サイズ コードの仕様 形状 コードの種類 形式
M12コネクタタイプ M12 標準コード ストレート形
3130_lu_5_1
2m 4線式 形XS2F-D421-D80-F
5m 形XS2F-D421-G80-F
L形
3130_lu_5_2
2m 形XS2F-D422-D80-F
5m 形XS2F-D422-G80-F

形式基準