検出方式 透過形 回帰反射形
(M.S.R.機能付)
同軸回帰反射形
(M.S.R.機能付)
拡散反射形
形式 NPN
出力
コード引き
出し
形E3FA-TN11 2M 形E3FA-RN11 2M 形E3FA-RN12 2M 形E3FA-DN11 2M 形E3FA-DN12 2M 形E3FA-DN13 2M
M12コネクタ 形E3FA-TN21 形E3FA-RN21 形E3FA-RN22 形E3FA-DN21 形E3FA-DN22 形E3FA-DN23
PNP
出力
コード引き
出し
形E3FA-TP11 2M 形E3FA-RP11 2M 形E3FA-RP12 2M 形E3FA-DP11 2M 形E3FA-DP12 2M 形E3FA-DP13 2M
M12コネクタ 形E3FA-TP21 形E3FA-RP21 形E3FA-RP22 形E3FA-DP21 形E3FA-DP22 形E3FA-DP23
検出距離 20m 0.1~4m
(形E39-R1S使用時)
0~500mm
(形E39-R1S使用時)
100mm
(白画用紙300×300mm)
300mm
(白画用紙300×300mm)
1m
(白画用紙300×300mm)
投光スポット径(参考値) ─ 40×45mm
(検出距離100mm時)
40×50mm
(検出距離300mm時)
120×150mm
(検出距離1m時)
標準検出物体 φ7mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体 ─
応差 ─ 20%以下
指向角 2°以上 ─
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(624nm)
電源電圧 *1 DC10~30V±10% リップル(p-p)10%含む
消費電流 40mA以下
(投光器25mA以下、
受光器15mA以下)
25mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下 *2、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)
オープンコレクタ出力(NPN(マイナスコモン)/PNP(プラスコモン)出力 形式によって異なります。)
動作モード 入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ〕
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 *3 コード引き出しタイプ
動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
M12コネクタタイプ
動作時:-40~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K *4
質量(梱包
状態/本体
のみ)
コード引き出し
(2m)
約110g/投光器、
受光器各約50g
約60g/約50g
コネクタタイプ 約30g/投光器、
受光器各約10g
約20g/約10g
材質 ケース ABS
レンズ部、表示部 メタクリル樹脂(PMMA)
感度ボリウム ポリアセタール(POM)
ナット ポリアセタール(POM)
付属品 取扱説明書、
M18ナット(4個)
取扱説明書、M18ナット(2個)

注1. 標高:2,000m以下、汚染度:3、外郭:Type1とする。
*1. UL電源電圧定格は、DC10~26.4Vになります。
*2. UL負荷電源電圧定格は、最大DC26.4Vになります。
*3. UL温度定格は、動作時最大40℃になります。
*4. 保護構造仕様 IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。

検出方式 透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能)
形式 NPN
出力
コード引き
出し
形E3FA-BN11 2M 形E3FA-BN12 2M
M12コネクタ 形E3FA-BN21 形E3FA-BN22
PNP
出力
コード引き
出し
形E3FA-BP11 2M 形E3FA-BP12 2M
M12コネクタ 形E3FA-BP21 形E3FA-BP22
検出距離 100~500mm(形E39-RP1使用時) 0.1~2m(形E39-RP1使用時)
投光スポット径(参考値) ─
標準検出物体 ガラス板(t=1.0mm)150×150mm
応差 ─
指向角 ─
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(624nm)
電源電圧 *1 DC10~30V±10% リップル(p-p)10%含む
消費電流 25mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下 *2、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)
オープンコレクタ出力(NPN(マイナスコモン)/PNP(プラスコモン)出力 形式によって異なります。)
動作モード 入光時ON/しゃ光時ONコード接続切替式
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 *3 コード引き出しタイプ
動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
M12コネクタタイプ
動作時:-40~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC規格IP67、DIN40050-9規格 IP69K *4
質量(梱包
状態/本体
のみ)
コード引き出し
(2m)
約60g/約50g
コネクタタイプ 約20g/約10g
材質 ケース ABS
レンズ部、表示部 メタクリル樹脂(PMMA)
感度ボリウム ポリアセタール(POM)
ナット ポリアセタール(POM)
付属品 取扱説明書、M18ナット(2個)

注1. 標高:2,000m以下、汚染度:3、外郭:Type1とする。
*1. UL電源電圧定格は、DC10~26.4Vになります。
*2. UL負荷電源電圧定格は、最大DC26.4Vになります。
*3. UL温度定格は、動作時最大40℃になります。
*4. 保護構造仕様 IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。