| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E3FA-TN11 | 透過形 検出距離20m 赤色光 コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-TN11-D | 透過形 受光器 検出距離20m 赤色光 コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-TN11-L | 透過形 投光器 検出距離20m 赤色光 コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-TN21 | 透過形 検出距離20m 赤色光 M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-TN21-D | 透過形 受光器 検出距離20m 赤色光 M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-TN21-L | 透過形 投光器 検出距離20m 赤色光 M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-TP11 | 透過形 検出距離20m 赤色光 コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-TP11-D | 透過形 受光器 検出距離20m 赤色光 コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-TP11-L | 透過形 投光器 検出距離20m 赤色光 コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-TP21 | 透過形 検出距離20m 赤色光 M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-TP21-D | 透過形 受光器 検出距離20m 赤色光 M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-TP21-L | 透過形 投光器 検出距離20m 赤色光 M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-BN11 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離100-500mm(別売E39-RP1使用時) コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-BN12 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離0.1-2mm(別売E39-RP1使用時) コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-BN21 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離100-500mm(別売E39-RP1使用時) M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-BN22 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離0.1-2mm(別売E39-RP1使用時) M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-BP11 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離100-500mm(別売E39-RP1使用時) コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-BP12 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離0.1-2mm(別売E39-RP1使用時) コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-BP21 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離100-500mm(別売E39-RP1使用時) M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-BP22 | 透明体検出 回帰反射形 検出距離0.1-2mm(別売E39-RP1使用時) M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-DN11 | 拡散反射形 検出距離100mm コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-DN12 | 拡散反射形 検出距離300mm コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-DN13 | 拡散反射形 検出距離1m コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-DN21 | 拡散反射形 検出距離100mm M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-DN22 | 拡散反射形 検出距離300mm M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-DN23 | 拡散反射形 検出距離1m M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-DP11 | 拡散反射形 検出距離100mm コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-DP12 | 拡散反射形 検出距離300mm コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-DP13 | 拡散反射形 検出距離1m コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-DP21 | 拡散反射形 検出距離100mm M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-DP22 | 拡散反射形 検出距離300mm M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-DP23 | 拡散反射形 検出距離1m M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-RN11 | MSR回帰反射形 検出距離0.1-4m(別売E39-R1S使用時) コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-RN12 | MSR回帰反射形 検出距離0-500mm(別売E39-R1S使用時) コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-RN21 | MSR回帰反射形 検出距離0.1-4m(別売E39-R1S使用時) M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-RN22 | MSR回帰反射形 検出距離0-500mm(別売E39-R1S使用時) M12コネクタタイプ NPN出力 |
|
| E3FA-RP11 | MSR回帰反射形 検出距離0.1-4m(別売E39-R1S使用時) コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-RP12 | MSR回帰反射形 検出距離0-500mm(別売E39-R1S使用時) コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-RP21 | MSR回帰反射形 検出距離0.1-4m(別売E39-R1S使用時) M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E3FA-RP22 | MSR回帰反射形 検出距離0-500mm(別売E39-R1S使用時) M12コネクタタイプ PNP出力 |
|
| E39-L182 | 埋め込み取付具(POM) |
|
| E39-L183 | 取付金具 M18ナット横取付け用(SUS304) |
|
| E39-RP1 | 光電センサアクセサリ, 回帰反射板 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。