* 6接点タイプは0.26A
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2017/10/12
* 6接点タイプは0.26A
電磁ロック用ソレノイド電流は、4接点、5接点タイプでは0.2A、6接点タイプでも0.26Aを実現。
リレーを使用せずコントローラと直結でき、コスト、スペースを軽減できます。
当社従来品と比べ体積比で端子台タイプ:約28%、コネクタタイプ:約38%のコンパクトサイズを実現。使いやすさを大幅に向上しました。□40mmのアルミフレームに、はみだすことなく設置可能です。
注.形D4GLは2015年3月生産終了商品です。
従来は横向き取り付けなどでヘッド方向の転換には、ヘッドを一旦外し、再セットする必要がありましたが、形D4SL-Nは、ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します。
形D4SL-Nは、コネクタ方式と独自の端子台方式の2タイプを品揃え。2タイプとも本体と配線をワンタッチで着脱できるため、設置時の作業性はもちろん、メンテナンスの作業効率を大幅に高めます。
小形・スリムにもかかわらずロック強度は、1300Nを実現。当社従来品(D4GL)に比べ30%の強化で、開閉強度が求められるアプリケーションにも安心です。
形D4SL-Nは、広い挿入口と広い誘い口でガタツキを吸収します。
挿入口の上下をネジで固定できるのでスイッチ本体の位置ずれを抑えます。
金属ヘッド(オプション)により、挿入時のガタツキなどによる摩耗や破損トラブルを削減します。
十字仕様のリリースキーは、工具での操作部を金属にすることでメンテナンス時などの繰り返し操作に対する耐久性を向上しています。
情報更新 : 2017/10/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.