規格/EC指令

適合EC指令・規格

・機械指令
・低電圧指令
・EMC指令
・EN ISO 14119
・EN60947-5-1
・GS-ET-19

認証規格

認証機関 規格 ファイルNo.
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証) お問い合わせください
UL *1 UL508、CSA C22.2 No.14 E76675
CQC(CCC) GB/T 14048.5 お問い合わせください
KOSHA *2 EN60947-5-1 お問い合わせください

*1. ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。
*2. 一部形式が認証を受けています。

安全規格認証定格

TÜV(EN60947-5-1) CCC(GB/T 14048.5)

使用カテゴリ AC-15 DC-13
定格作動電流(Ie) 1.5A *1
1A  *2
0.22A
定格作動電圧(Ue) 120V 125V

注. 短絡保護装置として、IEC60127適合の速断型4Aヒューズをご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。
*1. 11-42、21-52、21-22
*2. その他の端子

UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14)
C150

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 遮断 投入 遮断
AC120V 2.5A 15 1.5 1800 180

R150

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 遮断 投入 遮断
DC125V 1.0A 0.22 0.22 28 28

電磁コイル特性

項目 DC24Vタイプ
定格動作電圧(100%ED) DC24V +10%-15%
消費電流 * 投入時:
6接点タイプ 約6.4W-0.26A
4接点/5接点タイプ 約4.8W-0.2A
常時 :約2.6W(平均)-0.2A(最大)
絶縁クラス Class E(~120℃)

表示灯

項目 LEDタイプ
定格電圧 DC24V
消費電流 約10mA
発光色(LED) 橙

性能

インターロックのタイプ タイプ2(EN ISO 14119)
コード化レベル Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造 IP67 *1
TYPE 4X Indoor use only(UL, CSA)
耐久性 *2 機械的 100万回以上
電気的 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) *3
許容操作速度 0.05~1m/s
許容操作頻度 4、5接点タイプ:30回/min
6接点タイプ:5回/min
直接開路動作力 *4 最小60N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き*4 最小15mm(EN60947-5-1)
ロック強度(Fzh) *5 最小1,300N
接触抵抗 200mΩ以下
最小適用負荷 *6 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
定格絶縁電圧(Ui) 150V(EN60947-5-1)
定格周波数 50/60Hz
感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 3125_sp_7_1
汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1)
インパルス耐電圧(Uimp)
(EN60947-5-1)
同極端子間 1.5kV
異極端子間 1.5kV
各端子と非充電金属部間 2.5kV
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
振動 誤動作 10~55Hz 片振幅0.35mm
衝撃 誤動作 80m/s2以上
耐久 1,000m/s2以上
条件付き短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格開放熱電流(Ith) 2.5A(11-42、21-52、21-22)
1A(その他)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下
質量 樹脂ヘッド
 約290g(コネクタタイプ)
 約330g(端子台タイプ)
金属ヘッド
 約370g(コネクタタイプ)
 約410g(端子台タイプ)

注1. 上記は初期における値です。
 2. スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油・水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3. AC125V 1Aを3回路以上通電しないでください。
*4. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
*5. ISO 14119の評価方法による。
*6. この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。