項目 形式 NPN出力 形ZX1-LD50A61
形ZX1-LD50A66
形ZX1-LD100A61
形ZX1-LD100A66
形ZX1-LD300A61
形ZX1-LD300A66
形ZX1-LD600A61
形ZX1-LD600A66
PNP出力 形ZX1-LD50A81
形ZX1-LD50A86
形ZX1-LD100A81
形ZX1-LD100A86
形ZX1-LD300A81
形ZX1-LD300A86
形ZX1-LD600A81
形ZX1-LD600A86
検出距離(検出距離中心±検出距離範囲) 50±10mm 100±35mm 300±150mm 600±400mm
光源(発光波長) 可視光半導体レーザ
(660nm、1mW以下)
レーザクラス クラス2(JIS、IEC/EN、FDA *1、GB/T)
スポット径(参考値)
(検出距離中心にて規定) *2
φ0.17mm φ0.33mm φ0.52mm φ0.56mm
電源電圧 DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)
消費電力 2,500mW以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)
消費電流 250mA以下(電源電圧DC10V時)
制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
アナログ出力 電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω
(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
機能 スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/
オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/
エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
表示灯 デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、
ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、
レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
応答時間 判定出力 最速(SHS)モード:1ms
高速(HS)モード:10ms、標準(Stnd)モード:100ms
レーザOFF入力 200ms以下
ゼロリセット入力 200ms以下
温度特性 *3 0.03%F.S./℃ 0.04%F.S./℃
リニアリティ *4 ±0.15%F.S. ±0.25%F.S. ±0.25%F.S.
(200~600mm)、
±0.5%F.S.(全範囲)
分解能 *5 2μm 7μm 30μm 80μm
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:7,500lx以下 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 *6 IEC規格 IP67
接続方式 *7 コード引き出しタイプ(標準コード長2m/5m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長0.5m)
質量
(梱包状態/
本体のみ)
コード引き出しタイプ(2m) 約240g/約180g 約270g/約210g
コード引き出しタイプ(5m) 約450g/約330g 約480g/約360g
コネクタ中継タイプ(0.5m) 約170g/約110g 約200g/約140g
材質 ケース・カバー:ポリブチレンテレフタレート、光学窓:ガラス、コード:PVC、
取りつけ穴部:SUS303
付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(和文、英文、中文)、FDA証明ラベル

注1. 反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
  2. レーザ規格 クラス1品の定格/性能については「クラス1品(形ZX1-LD□L)定格/性能」参照
*1. FDA規格のLaser Notice No.56の規定に従い、IEC60825-1:2014の基準にて、Class2に分類され、CDRHに届出済みです。(Accession Number:1210041-002)
*2. スポット径:検出距離中心における中心光強度の1/e2(13.5 %)で定義しています。
   定義域外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光反射率がワークに比べて高い状況では、影響の出る場合があります。
   また、スポット径より小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。
*3. 温度特性:センサと当社標準対象物の間をアルミの治具で固定した場合の値です。(検出距離中心で測定)
*4. リニアリティ:25℃環境下での当社標準対象物(白色セラミック)測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。
   対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。
*5. 分解能:標準(Stnd)モードに設定し、当社標準対象物(白色セラミック)にて、スマートチューニングを実施した状態で定義しています。
   ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
   強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
*6. コネクタ中継タイプのコネクタ部も、延長コードと接続いただくとIP67です。
*7. コネクタ中継タイプは延長コード10Mもしくは20Mとセットで使用してください。

クラス1品(形ZX1-LD□L)定格/性能

クラス2品との違いは以下のとおりです。

形式 形ZX1-LD50A61L/形ZX1-LD50A81L
形ZX1-LD100A61L/形ZX1-LD100A81L
形ZX1-LD300A61L/形ZX1-LD300A81L
形ZX1-LD600A61L/形ZX1-LD600A81L
JIS規格 クラス クラス1 0.24mW以下
IEC/EN Class Class1 0.24mW以下
FDA Class Class1 0.24mW以下
GB/T規格 クラス クラス1 0.24mW以下
機能 スケーリング設定なし
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下 受光面照度 白熱ランプ:2,500lx以下
接続方式 コード引き出しタイプ(2m)
付属品 取扱説明書、説明ラベル(和文、英文)、FDA証明ラベル

Accession Number:1210041-003