本体
| 形状 | 接続方式 | コード
長さ |
検出距離 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
![]() |
コード引き出し
タイプ |
2m | ![]() |
形ZX1-LD50A61 2M * | 形ZX1-LD50A81 2M * |
| 5m | 形ZX1-LD50A61 5M | 形ZX1-LD50A81 5M | |||
| コネクタ中継
タイプ |
0.5m | 形ZX1-LD50A66 0.5M | 形ZX1-LD50A86 0.5M | ||
| コード引き出し
タイプ |
2m | ![]() |
形ZX1-LD100A61 2M * | 形ZX1-LD100A81 2M * | |
| 5m | 形ZX1-LD100A61 5M | 形ZX1-LD100A81 5M | |||
| コネクタ中継
タイプ |
0.5m | 形ZX1-LD100A66 0.5M | 形ZX1-LD100A86 0.5M | ||
![]() |
コード引き出し
タイプ |
2m | ![]() |
形ZX1-LD300A61 2M * | 形ZX1-LD300A81 2M * |
| 5m | 形ZX1-LD300A61 5M | 形ZX1-LD300A81 5M | |||
| コネクタ中継
タイプ |
0.5m | 形ZX1-LD300A66 0.5M | 形ZX1-LD300A86 0.5M | ||
| コード引き出し
タイプ |
2m | ![]() |
形ZX1-LD600A61 2M * | 形ZX1-LD600A81 2M * | |
| 5m | 形ZX1-LD600A61 5M | 形ZX1-LD600A81 5M | |||
| コネクタ中継
タイプ |
0.5m | 形ZX1-LD600A66 0.5M | 形ZX1-LD600A86 0.5M | ||
*レーザ規格 クラス1品も用意しております。
形式は末尾にLがつきます。(例:ZX1-LD50A61L 2M)
アクセサリ(別売)
延長コード(コネクタ中継タイプ用)
付属しておりませんのでご注文ください。
| コード長 | 形式 |
|---|---|
| 10m | 形ZX0-XC10R |
| 20m | 形ZX0-XC20R |
取りつけ金具
付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 適用センサ | 形状 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 形ZX1-LD50□
形ZX1-LD100□ |
![]() |
形E39-L180 | 取りつけ金具:1個
ナットプレート:1個 +ねじ(M3×30):2個 |
| 形ZX1-LD300□
形ZX1-LD600□ |
![]() |
形E39-L181 | 取りつけ金具:1個
ナットプレート:1個 +ねじ(M4×35):2個 |