(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

本体

コード引き出しタイプ
形ZX1-LD50A61(L)
形ZX1-LD50A81(L)
形ZX1-LD100A61(L)
形ZX1-LD100A81(L)

コネクタ中継タイプ
形ZX1-LD50A66
形ZX1-LD50A86
形ZX1-LD100A66
形ZX1-LD100A86

コード引き出しタイプ
形ZX1-LD300A61(L)
形ZX1-LD300A81(L)
形ZX1-LD600A61(L)
形ZX1-LD600A81(L)

コネクタ中継タイプ
形ZX1-LD300A66
形ZX1-LD300A86
形ZX1-LD600A66
形ZX1-LD600A86

表示・操作部
コネクタ中継タイプのコネクタ部

アクセサリ(別売)

延長コード(コネクタ中継タイプ用)
形ZX0-XC10R(10m)
形ZX0-XC20R(20m)

取りつけ金具(形ZX1-LD50□/形ZX1-LD100□用)
形E39-L180

取りつけ金具(形ZX1-LD300□/形ZX1-LD600□用)
形E39-L181

設置方法(形ZX1-LD50□/形ZX1-LD100□)
取りつけ金具(形E39-L180)使用の場合

設置方法(形ZX1-LD300□/形ZX1-LD600□)
取りつけ金具(形E39-L181)使用の場合