ファイバアンプ

標準

形状 接続方式 形式
NPN出力 PNP出力
3103_lu_1_1 コード引き出しタイプ(2m) E3X-HD11 2M E3X-HD41 2M
3103_lu_1_2 省配線コネクタタイプ E3X-HD6 E3X-HD8
3103_lu_1_3 M8コネクタ E3X-HD14 E3X-HD44

CompoNet/EtherCATセンサ通信ユニット用

形状 形式 適合センサ通信ユニット
3103_lu_2_1 形E3X-HD0 *1 形E3X-ECT *1
形E3X-CRT *1

*1. 2024年10月末に受注終了しました。

アクセサリ(別売)

省配線コネクタ(省配線コネクタタイプ必須)

ファイバアンプに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。 ※保護シール付属

種類 形状 コード長 芯線数 形式
親コネクタ 3103_lu_3_1 2m 3線 E3X-CN11
子コネクタ 3103_lu_3_2 1線 E3X-CN12

センサI/Oコネクタ(M8コネクタタイプ必須)

ファイバアンプに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。 ※保護シール付属

サイズ コードの仕様 形状 コードの種類 形式
M8 標準コード ストレート形 3103_lu_4_1 2m 4線式 XS3F-M421-402-A
5m XS3F-M421-405-A
L形 3103_lu_4_2 2m XS3F-M422-402-A
5m XS3F-M422-405-A

取りつけ金具

ファイバアンプに付属しておりませんので、 必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3103_lu_5_1 E39-L143 1

DINレール

ファイバアンプに付属しておりませんので、 必要に応じてご注文ください。

形状 種類 形式 数量
3103_lu_6_1 浅型/全長1m PFP-100N 1
浅型/全長0.5m PFP-50N
深型/全長1m PFP-100N2

エンドプレート

通信ユニットには1組(2個)付属しております。
ファイバアンプに付属しておりませんので、 必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3103_lu_7_1 PFP-M 1