「メンテナンスをなくしたい」
メンテナンスレスで長期安定検出が続く【スマートパワーコントロール】
LED経年劣化による投光量低下および汚れなどによる受光量低下を感知し、自動で最適検出状態を保つスマートパワーコントロールを搭載。周囲環境に強く、メンテナンスレスを実現します。
■投光量と受光量のダブルの補正でメンテナンスレスを実現
「大きさ、色などワークを選ばず検出したい」
あらゆるシーンで余裕のある検出を実現する発光素子GIGA RAYⅡ搭載
クラス最高レベルのGIGA RAYⅡの圧倒的パワーが黒ゴムなど低反射検出体や大型検出体など従来検出が不安定だったワークを安定検出します。
「作業者による設定値のバラツキをなくしたい」
誰でも簡単に最適設定ができる 【スマートチューニング】 【PAT.P】
ボタンをワークあり・なしの2 回押すだけで、どのようなワークでも最適な光量としきい値を自動で設定します。スキルに依存せず、海外作業者も最適設定できます。また、センサ毎の設定バラツキがなくなり、試作から量産移行もスムーズで、導入コスト削減にも貢献します。
「これからは省エネにも気をつかいたい」
省エネ・節電の視点からも進化、装置の省エネに貢献する 【スマートエコドライブ】
新開発GIGA RAYⅡのパワー効率UPと新回路設計により、消費電力を従来比25%削減。装置の省エネ、節電への取組みをサポートします。通常モード使用で720mWを実現。距離低下•応答時間などの制約もありません。
メンテナンスコストを更に削減! オープンネットワークに対応
・ゼロライン接続のファイバアンプで配線工数大幅削減
・外部から設定変更可能となり、設定工数大幅削減
・複数台のファイバアンプ接続が可能
( E3X-CRT:16台、E3X-ECT:30台)
*1. 2024年10月末に受注終了しました。