・コネクタをプリント基板に挿入し、コネクタの端子とロックピンを同時にプリント基板にはんだディップしてください。
・コネクタを挿抜する際は、水平または垂直に行ってください。こじるように挿抜すると、破損や接触不良の原因となります。
・コネクタの固定具を取り外さないでください。固定具を取り外すと、破損や接触不良の原因となります。
・コネクタをパネルに固定することはできません。スリムDサブコネクタ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2014/09/17
・コネクタをプリント基板に挿入し、コネクタの端子とロックピンを同時にプリント基板にはんだディップしてください。
・コネクタを挿抜する際は、水平または垂直に行ってください。こじるように挿抜すると、破損や接触不良の原因となります。
・コネクタの固定具を取り外さないでください。固定具を取り外すと、破損や接触不良の原因となります。
・コネクタをパネルに固定することはできません。
(1)はんだ温度 250±5℃
(2)連続はんだ時間 5±1秒以内
コネクタを逆向きにかん合しないでください。
コネクタが破損します。
情報更新 : 2014/09/17
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.