| 定格電流 | 3A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(DC20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500V/60s印加後) |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 100回 |
| 使用温度範囲 | -25~+105℃(結露・氷結のないこと) |
スリムDサブコネクタ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2018/07/02
| 定格電流 | 3A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(DC20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500V/60s印加後) |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 100回 |
| 使用温度範囲 | -25~+105℃(結露・氷結のないこと) |
| ハウジング | PBT(UL94 V-0)/黒色 | |
|---|---|---|
| コンタクト | ソケット | りん青銅/ニッケル下地金フラッシュめっき |
| プラグ | 黄銅/ニッケル下地金フラッシュめっき | |
| シェル | 鋼/ニッケルめっき | |
| 固定具 | ステンレス | |
| アース金具 | りん青銅/錫めっき | |
情報更新 : 2018/07/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.