定格/性能/機能
| 容量 | 15W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V入力時 | 74% | 77% | 80% | 80% | 83% | |
| AC200V入力時 | 74% | 77% | 78% | 78% | 82% | ||
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~240V(許容電圧AC85~264V、DC120~370V *6) | |||||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47~450Hz) | ||||||
| 電流(Typ.) | AC100V入力時 | 0.4A | |||||
| AC200V入力時 | 0.25A | ||||||
| リーク電流 | AC100V入力時 | 0.5mA以下 | |||||
| AC200V入力時 | 1mA以下 | ||||||
| 突入電流
(Typ.) |
AC100V入力時 | 15A(25℃コールドスタートにて) | |||||
| AC200V入力時 | 30A(25℃コールドスタートにて) | ||||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10 %(V.ADJにて) | |||||
| リップルノイズ電圧 *3 | 150mV以下 | 240mV以下 | 300mV以下 | 480mV以下 | 960mV以下 | ||
| 入力変動 | 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) | ||||||
| 負荷変動 | 2%以下(定格入力、
0~100%負荷にて) |
1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて) | |||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | ||||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 800ms | |||||
| 出力保持時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 20ms | |||||
| 付
属 機 能 |
過電流保護 | 定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 | |||||
| 過電圧保護 *4 | 有 | ||||||
| 直列運転 | 12V/24V/48Vタイプ:ピーク出力電流の100%~110%、垂下・間欠動作形、自動復帰
5Vタイプ:定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 |
||||||
| 並列運転 | 不可(ただし、バックアップ運転可能、外付けダイオード要) | ||||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10~+70℃(温度によるディレーティングあり)
(ただし、結露および氷結しないこと) |
|||||
| 保存温度 | -25~+75℃(ただし、結露および氷結しないこと) | ||||||
| 使用周囲温度 | 25~85%RH(保存湿度25~90%RH) | ||||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA)
AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) |
||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力・PE一括)間 DC500V | ||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常のないこと | ||||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | ||||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 Class B *7 | ||||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 Class B *7 | ||||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN50178、EN60950-1 |
||||||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200V時) | ||||||
| 質量 *5 | 70g(シャーシ、カバー除く) | ||||||
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Aに準じた測定方法です。
詳細は、ご使用の前にの「●リップルノイズ電圧」を参照ください。
*4. 遮断後に復帰させる場合は、入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*7. 製品の下にアルミプレートを敷いた状態でclass Bに適合しています。
| 容量 | 30W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V入力時 | 77% | 82% | 83% | 85% | 85% | |
| AC200V入力時 | 79% | 83% | 83% | 86% | 86% | ||
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~240V(許容電圧AC85~264V、DC120~370V *6) | |||||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47~450Hz) | ||||||
| 電流(Typ.) | AC100V入力時 | 0.7A | |||||
| AC200V入力時 | 0.4A | ||||||
| リーク電流 | AC100V入力時 | 0.5mA以下 | |||||
| AC200V入力時 | 1mA以下 | ||||||
| 突入電流
(Typ.) |
AC100V入力時 | 15A(25℃コールドスタートにて) | |||||
| AC200V入力時 | 30A(25℃コールドスタートにて) | ||||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10%(V.ADJにて) | |||||
| リップルノイズ電圧 *3 | 150mV以下 | 240mV以下 | 300mV以下 | 480mV以下 | 960mV以下 | ||
| 入力変動 | 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) | ||||||
| 負荷変動 | 2%以下(定格入力、
0~100%負荷にて) |
1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて) | |||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | ||||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 800ms | |||||
| 出力保持時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 20ms | |||||
| 付
属 機 能 |
過電流保護 | 定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 | |||||
| 過電圧保護 *4 | 有 | ||||||
| 直列運転 | 12V/24V/48Vタイプ:ピーク出力電流の100%~110%、垂下・間欠動作形、自動復帰
5Vタイプ:定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 |
||||||
| 並列運転 | 不可(ただし、バックアップ運転可能、外付けダイオード要) | ||||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10~+70℃(温度によるディレーティングあり)
(ただし、結露および氷結しないこと) |
|||||
| 保存温度 | -25~+75℃(ただし、結露および氷結しないこと) | ||||||
| 使用周囲温度 | 25~85%RH(保存湿度25~90%RH) | ||||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA)
AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) |
||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力・PE一括)間 DC500V | ||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常のないこと | ||||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | ||||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 Class B *7 | ||||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 Class B *7 | ||||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN50178、EN60950-1 |
||||||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200V時) | ||||||
| 質量 *5 | 110g(シャーシ、カバー除く) | ||||||
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Aに準じた測定方法です。
詳細は、「ご使用の前に」の「●リップルノイズ電圧」をご覧ください。
*4. 遮断後に復帰させる場合は、入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*7. 製品の下にアルミプレートを敷いた状態でclass Bに適合しています。
| 容量 | 50W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 5V | 12V | 24V | 48V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V入力時 | 79% | 83% | 82% | 82% | |
| AC200V入力時 | 81% | 86% | 85% | 85% | ||
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~240V(許容電圧AC85~264V、DC120~370V *6) | ||||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||||
| 電流(Typ.) | AC100V入力時 | 0.65A | ||||
| AC200V入力時 | 0.35A | |||||
| 力率(定格入力、100%負荷にて) | 0.9以上 | |||||
| 高調波電流規制 | EN61000-3-2 Class A 適合 | |||||
| リーク電流 | AC100V入力時 | 0.5mA以下 | ||||
| AC200V入力時 | 1mA以下 | |||||
| 突入電流
(Typ.) |
AC100V入力時 | 14.1A(25℃コールドスタートにて) | ||||
| AC200V入力時 | 28.3A(25℃コールドスタートにて) | |||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10 %(V.ADJにて) | ||||
| リップルノイズ電圧 *3 | 150mV以下 | 240mV以下 | 480mV以下 | 960mV以下 | ||
| 入力変動 | 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) | |||||
| 負荷変動 | 2%以下(定格入力、
0~100%負荷にて) |
1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて) | ||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 440ms | 460ms | 500ms | 460ms | |
| 出力保持時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 25ms | 20ms | 23ms | 22ms | |
| 付
属 機 能 |
過電流保護 | 12V/24V/48Vタイプ:ピーク出力電流の100%~110%、垂下・間欠動作形、
自動復帰 5Vタイプ:定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 |
||||
| 過電圧保護 *4 | 有 | |||||
| 直列運転 | 可(2台まで、外付けダイオード要) | |||||
| 並列運転 | 不可(ただし、バックアップ運転可能、外付けダイオード要) | |||||
| リモートコントロール | 可(オプション機能のリモートコントロールタイプのみ) | |||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10~+70℃(温度によるディレーティングあり)
(ただし、結露および氷結しないこと) |
||||
| 保存温度 | -25~+75℃(ただし、結露および氷結しないこと) | |||||
| 使用周囲温度 | 25~85%RH(保存湿度25~90%RH) | |||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA)
AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) |
|||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力・PE一括)間 DC500V | |||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常のないこと | |||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | |||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 Class B *7 | |||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 Class B *7 | |||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN50178、EN60950-1 |
|||||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200V時) | |||||
| 質量 *5 | 150g(シャーシ、カバー除く) | |||||
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Aに準じた測定方法です。
詳細は、ご使用の前にの「●リップルノイズ電圧」を参照ください。
ご使用の前に
*4. 遮断後に復帰させる場合は、入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*7. 製品の下にアルミプレートを敷いた状態でclass Bに適合しています。
| 容量 | 100W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 5V | 12V | 24V | 48V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V入力時 | 81% | 82% | 84% | 84% | |
| AC200V入力時 | 84% | 85% | 86% | 86% | ||
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~240V(許容電圧AC85~264V、DC120~370V *6) | ||||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||||
| 電流(Typ.) | AC100V入力時 | 1.3A | ||||
| AC200V入力時 | 0.65A | |||||
| 力率(定格入力、100%負荷にて) | 0.9以上 | |||||
| 高調波電流規制 | EN61000-3-2 Class A 適合 | |||||
| リーク電流 | AC100V入力時 | 0.5mA以下 | ||||
| AC200V入力時 | 1mA以下 | |||||
| 突入電流
(Typ.) |
AC100V入力時 | 14.1A(25℃コールドスタートにて) | ||||
| AC200V入力時 | 28.3A(25℃コールドスタートにて) | |||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10%(V.ADJにて) | ||||
| リップルノイズ電圧 *3 | 150mV以下 | 240mV以下 | 480mV以下 | 960mV以下 | ||
| 入力変動 | 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) | |||||
| 負荷変動 | 2%以下(定格入力、
0~100%負荷にて) |
1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて) | ||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 480ms | 530ms | 540ms | 650ms | |
| 出力保持時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 24ms | 21ms | 22ms | 24ms | |
| 付
属 機 能 |
過電流保護 | 12V/24V/48Vタイプ:ピーク出力電流の100%~110%、垂下・間欠動作形、
自動復帰 5Vタイプ:定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 |
||||
| 過電圧保護 *4 | 有 | |||||
| 直列運転 | 可(2台まで、外付けダイオード要) | |||||
| 並列運転 | 不可(ただし、バックアップ運転可能、外付けダイオード要) | |||||
| リモートコントロール | 可(オプション機能のリモートコントロールタイプのみ) | |||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10~+70℃(温度によるディレーティングあり)
(ただし、結露および氷結しないこと) |
||||
| 保存温度 | -25~+75℃(ただし、結露および氷結しないこと) | |||||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(保存湿度25~90%RH) | |||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA)
AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) |
|||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力・PE一括)間 DC500V | |||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常のないこと | |||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | |||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 Class B *7 | |||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 Class B *7 | |||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN50178、EN60950-1 |
|||||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200V時) | |||||
| 質量 *5 | 265g(シャーシ、カバー除く) | |||||
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Aに準じた測定方法です。
詳細は、ご使用の前にの「●リップルノイズ電圧」を参照ください。
*4. 遮断後に復帰させる場合は、入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*7. 製品の下にアルミプレートを敷いた状態でclass Bに適合しています。
| 容量 | 150W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 5V | 12V | 24V | 48V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V入力時 | 84% | 83% | 84% | 85% | |
| AC200V入力時 | 87% | 86% | 87% | 88% | ||
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~240V(許容電圧AC85~264V、DC120~370V *6) | ||||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||||
| 電流(Typ.) | AC100V入力時 | 1.9A | ||||
| AC200V入力時 | 0.95A | |||||
| 力率(定格入力、100%負荷にて) | 0.9以上 | |||||
| 高調波電流規制 | EN61000-3-2 Class A 適合 | |||||
| リーク電流 | AC100V入力時 | 0.5mA以下 | ||||
| AC200V入力時 | 1mA以下 | |||||
| 突入電流
(Typ.) |
AC100V入力時 | 14.1A(25℃コールドスタートにて) | ||||
| AC200V入力時 | 28.3A(25℃コールドスタートにて) | |||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10%(V.ADJにて) | ||||
| リップルノイズ電圧 *3 | 150mV以下 | 240mV以下 | 480mV以下 | 960mV以下 | ||
| 入力変動 | 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) | |||||
| 負荷変動 | 2%以下(定格入力、
0~100%負荷にて) |
1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて) | ||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 450ms | 660ms | 660ms | 690ms | |
| 出力保持時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 25ms | 20ms | 21ms | 20ms | |
| 付
属 機 能 |
過電流保護 | 12V/24V/48Vタイプ:ピーク出力電流の100%~110%、垂下・間欠動作形、
自動復帰 5Vタイプ:定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 |
||||
| 過電圧保護 *4 | 有 | |||||
| 直列運転 | 可(2台まで、外付けダイオード要) | |||||
| 並列運転 | 不可(ただし、バックアップ運転可能、外付けダイオード要) | |||||
| リモートコントロール | 可(オプション機能のリモートコントロールタイプのみ) | |||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10~+70℃(温度によるディレーティングあり)
(ただし、結露および氷結しないこと) |
||||
| 保存温度 | -25~+75℃(ただし、結露および氷結しないこと) | |||||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(保存湿度25~90%RH) | |||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA)
AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) |
|||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力・PE一括)間 DC500V | |||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常のないこと | |||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | |||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 Class B *7 | |||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 Class B *7 | |||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN50178、EN60950-1 |
|||||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200V時) | |||||
| 質量 *5 | 315g(シャーシ、カバー除く) | |||||
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Aに準じた測定方法です。
詳細は、ご使用の前にの「●リップルノイズ電圧」を参照ください。
*4. 遮断後に復帰させる場合は、入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*7. 製品の下にアルミプレートを敷いた状態でclass Bに適合しています。
| 容量 | 240W(300W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 24V | 36V | 48V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V入力時 | 87% | 87% | 87% | |
| AC200V入力時 | 90% | 90% | 90% | ||
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~240V(許容電圧AC85~264V、DC120~370V *6) | |||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||||
| 電流(Typ.) | AC100V入力時 | 2.9A(240W出力時) | |||
| AC200V入力時 | 1.5A(240W出力時)
1.8A(300W出力時) |
||||
| 力率(定格入力、100%負荷にて) | 0.9以上 | ||||
| 高調波電流規制 | EN61000-3-2 Class A 適合 | ||||
| リーク電流 | AC100V入力時 | 0.5mA以下 | |||
| AC200V入力時 | 1.0mA以下 | ||||
| 突入電流
(Typ.) |
AC100V入力時 | 14A(25℃コールドスタートにて) | |||
| AC200V入力時 | 28A(25℃コールドスタートにて) | ||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10%(V.ADJにて) | |||
| リップルノイズ電圧 *3 | 480mV以下 | 720mV以下 | 960mV以下 | ||
| 入力変動 | 0.5%以下 | ||||
| 負荷変動 | 1.5%以下 | ||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | ||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 460ms | |||
| AC200V入力時 | 330ms | ||||
| 出力保持時間
(Typ.) |
AC100V入力時 | 20ms(出力電力240W時) | |||
| AC200V入力時 | 20ms(出力電力240W時)
16ms(出力電力300W時) |
||||
| 付
属 機 能 |
過電流保護 *4 | ピーク出力電流の100%以上、垂下型、自動復帰
定格出力電流の130%以上、約5sで遮断 入力再投入復帰(OFF時間:3分以上) |
|||
| 過電圧保護 *4 | 有 | ||||
| 直列運転 | 可(2台まで。外付けダイオード要) | ||||
| 並列運転 | 不可(ただし、バックアップ運転可能、外付けダイオード要) | ||||
| リモートコントロール | 可(オプション機能のリモートコントロールタイプのみ) | ||||
| 不足電圧検出出力 | 有(オープンコレクタ出力 DC30V max.、50mA max.) | ||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10℃~+70℃(温度によるディレーティング有)(結露、氷結しないこと) | |||
| 保存温度 | -25℃~+75℃(結露、氷結しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 25~85% | ||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA) | ||||
| AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) | |||||
| AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括)と(入力・PE一括)間 DC500V(常温25℃、常湿60%) | ||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常の無いこと | ||||
| 耐衝撃 | 196m/s2 を6方向各3回加えて異常の無いこと | ||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 ClassB *7 | ||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 ClassB *7、*8 | ||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN50178,EN60950-1 |
||||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200V時) | ||||
| 質量 *5 | 515g(シャーシ、カバーを除く) | ||||
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲も+10%以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Aに準じた測定方式です。
詳細は、ご使用の前にの「●リップルノイズ電圧」を参照ください。
*4. 遮断後に復帰させる場合は、入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*7. 配線の方法などによりノイズ値は変化します。製品の下にアルミプレートを敷いた状態で、ClassBに適合しています。
*8. 入力線、出力線にノイズ対策用のフィルタ(TDK社製 ZCAT3035-1330)を挿入してください。
●ハーネスの仕様
| 形式 | コネクタ構造 | 形状 | 使用電線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形S82Y-EX01HI-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-5N メーカ: 日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ: 日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線番号 | AWG | 色 | 長さ: L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | あき | ||||||
| 3 | UL1015 | 18 | 白 | 500 | |||
| 4 | あき | ||||||
| 5 | UL1015 | 18 | 緑 | 500 | |||
| 形S82Y-EX01HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-4N メーカ: 日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ: 日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ: L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 形S82Y-EX02HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:XHP-4 メーカ: 日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SXH-001T-P0.6 メーカ: 日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン番号 | 電線 | AWG | 色 | 長さ: L
(mm) |
| 1 | UL1007 | 22 | 黒 | 500 | |||
| 2 | UL1007 | 22 | 黒 | 500 | |||
| 3 | UL1007 | 22 | 赤 | 500 | |||
| 4 | UL1007 | 22 | 赤 | 500 | |||
| 形S82Y-EX03HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-8N メーカ: 日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ: 日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ: L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 5 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 6 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 7 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 8 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 形S82Y-EX04HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-6N メーカ: 日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ: 日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ: L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 5 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 6 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 形S82Y-EX05HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-7N メーカ: 日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ: 日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ: L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 5 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 6 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 7 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
特性データ
●ディレーティング曲線
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(15W)
シャーシ・カバー付きタイプ(15W)
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(30W)
シャーシ・カバー付きタイプ(30W)
オープンタイプ(50W)
シャーシ付きタイプ(50W)
シャーシ・カバー付きタイプ(50W)
オープンタイプ(100W)
シャーシ付きタイプ(100W)
シャーシ・カバー付きタイプ(100W)
オープンタイプ(150W)
シャーシ付きタイプ(150W)
シャーシ・カバー付きタイプ(150W)
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(240W)
シャーシ・カバー付きタイプ(240W)
2. ご使用の前にの「●使用環境および保管環境」をご参照ください。
3. ディレーティングは自然対流方式です。電源(製品)周囲の空気が対流するように取りつけてください。
●入力電圧ディレーティング曲線
50W、100W、150W、240Wタイプは、以下の入力電圧によるディレーティング特性をご確認の上、ご使用ください。
●過電流保護機能
過電流保護回路により、短絡・過電流に対して自動的に出力電圧を低下させ、短絡電流や過電流から電源自身を保護します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
注. ご使用の前にの「●過電流保護機能について」をご参照ください。
<15~150W>
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
(参考)
<240W>
310W以上出力時、約5秒で遮断します。
復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
(参考)
●過電圧保護機能
電源内部の帰還回路の故障などで負荷に過大な電圧がかからないように過電圧を検出します。
定格出力電圧の約130%以上の過電圧が出力された場合、出力電圧をしゃ断します。
復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
(参考値)
注. 入力電源の再投入は必ず原因を取り除いた後に行ってください。
●突入電流、起動時間、出力保持時間
注. 起動時間は、1000ms 以下です。他の機器の立ち上がりとの関係を考慮してシステム構成してください。
●リモートコントロール機能 (形S8EX-□□□□□□□□□-Rのみ)
本電源以外の直流電源(外部電源)から、リモートコントロール用コネクタに電圧を印加することで、出力のON/OFFを制御することができます。
| 内蔵抵抗 Ri(Ω) | +RC、-RCの間電圧(V) | 流入電流(mA) | |
|---|---|---|---|
| 出力 ON | 出力 OFF | ||
| 1kΩ | 4.5~12.5 | 0~0.5 | 20 max. |
リモートコントロール使用例
使用コネクタ:
| CN61 | 適合コネクタ | 適合コンタクト | |
|---|---|---|---|
| 形式 | B2B-XH-A | XHP-2 | SXH-001T-P0.6
または SXH-002T-P0.6 |
| メーカ | JST | ||
適合圧着工具:YC-110R(JST)またはYRS-110(JST)
2. 逆接続した場合、内部部品が破損を招く恐れがありますので、ご注意ください。
3. +RC、-RC端子は電源の2次側回路です。外部電源にはSELV出力の電源をご使用ください。また、リモートコントロール回路は電源の2次側の出力から絶縁されています(機能絶縁)。
●不足電圧検出機能(240Wのみ)
注:
1. トランジスタ出力:オープンコレクタ
DC30V max.、50mA max. ON時残留電圧2V以下、OFF時漏れ電流0.1mA以下
2. 不足電圧検出機能は、電源ユニットの出力端子部の電圧を監視しています。
正確な電圧状態を確認する場合は、負荷端の電圧を測定してください。
3. 設定電圧を定格電圧の90%以下にセットすると不足電圧検出機能が動作することがあります。
使用コネクタ:
| CN62 | 適合コネクタ | 適合コンタクト | |
|---|---|---|---|
| 形式 | B2B-XH-A | XHP-2 | SXH-001T-P0.6
または SXH-P002T-P0.6 |
| メーカ | JST | ||
適合圧着工具:YC-110R(JST)またはYRS-110(JST)