240Wタイプ(新商品)
• 出力電圧 DC24/36/48Vを品揃え
15W/30W/50W/100W/150Wタイプ
• 出力電圧 DC5V~48Vを品揃え
共通
• 無償保証期間 5年
• 安全規格
UL60950-1
cUR CSA C22.2 No.60950-1
EN50178、EN60950-1
• オープン、シャーシ付、シャーシ・カバー付タイプを品揃え
• フリー電圧仕様:AC100~240V
• 高調波電流規制:EN61000-3-2適合(50W~240W)
• 業界トップクラスの小型サイズを実現
• ピーク電流出力が可能(一部の機種は除く)