Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZN-CTX21 ロガー部 ACアダプタ/電池 2D / 3D
ZN-CTX21-A ロガー部 DCケーブル/電池 2D / 3D
ZN-CTM11-5A 分割型CT コネクタ:分岐ケーブル接続用 一次側定格電流5A 2D / 3D
ZN-CTM11-50A 分割型CT コネクタ:分岐ケーブル接続用 一次側定格電流50A 2D / 3D
ZN-CTM11-100A 分割型CT コネクタ:分岐ケーブル接続用 一次側定格電流100A 2D / 3D
ZN-CTM11-200A 分割型CT コネクタ:分岐ケーブル接続用 一次側定格電流200A 2D / 3D
ZN-CTM11-400A 分割型CT コネクタ:分岐ケーブル接続用 一次側定格電流400A 2D / 3D
ZN-CTM51-200A クランプ型CT コネクタ:分岐ケーブル接続用 一次側定格電流200A 2D / 3D
ZN-CTS11-5A 分割型CT コネクタ:ロガー部接続用 一次側定格電流5A 2D / 3D
ZN-CTS11-50A 分割型CT コネクタ:ロガー部接続用 一次側定格電流50A 2D / 3D
ZN-CTS11-100A 分割型CT コネクタ:ロガー部接続用 一次側定格電流100A 2D / 3D
ZN-CTS11-200A 分割型CT コネクタ:ロガー部接続用 一次側定格電流200A 2D / 3D
ZN-CTS11-400A 分割型CT コネクタ:ロガー部接続用 一次側定格電流400A 2D / 3D
ZN-CTS51-200A クランプ型CT コネクタ:ロガー部接続用 一次側定格電流200A 2D / 3D
ZN9-ACP01-S 専用ACアダプタ 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら