本体

ロガー部

形状 品名 形式 電源
3078_lu_1_1 ロガー部 形ZN-CTX21 電池/ACアダプタ
形ZN-CTX21-A 電池/DCケーブル

専用CT部(標準タイプ)*

形状 品名 形式
3078_lu_2_1 分割型CT
コネクタ:ロガー部接続用
ケーブル長:1.5m
形ZN-CTS11-5A
3078_lu_2_2 形ZN-CTS11-50A
3078_lu_2_3 形ZN-CTS11-100A
3078_lu_2_4 形ZN-CTS11-200A
3078_lu_2_5 形ZN-CTS11-400A
3078_lu_2_6 クランプ型CT
コネクタ:ロガー部接続用
ケーブル長:1.5m
形ZN-CTS51-200A

*専用CT部(標準タイプ)は、専用CT部(分岐タイプ)の分岐ケーブルには使用できません。

専用CT部(分岐タイプ)

形状 品名 形式
3078_lu_3_1 分岐ケーブル
(ケーブル長1.3m)
形ZN-CTM11-C
3078_lu_3_2 分割型CT
コネクタ:分岐ケーブル接続用
ケーブル長:0.2m
形ZN-CTM11-5A
3078_lu_3_3 形ZN-CTM11-50A
3078_lu_3_4 形ZN-CTM11-100A
3078_lu_3_5 形ZN-CTM11-200A
3078_lu_3_6 形ZN-CTM11-400A
3078_lu_3_7 クランプ型CT
コネクタ:分岐ケーブル接続用
ケーブル長:0.2m
形ZN-CTM51-200A

<専用CT部選定ガイド>

*1. 三相平衡として換算されます。
*2. 分岐ケーブルには最大3本までの分岐タイプ専用CTを接続することが可能。
   ただし、定格電流が異なるCTを接続しないでください。正しく計測できません。

オプション

形状 品名 形式
3078_lu_5_1 専用ACアダプタ
(形ZN-CTX21に1個付属しています)
形ZN9-ACP01-S
3078_lu_5_2 取付磁石 形ZN9-EM01-S
3078_lu_5_3 DCケーブル
コネクタ:ストレートタイプ
ケーブル長:2m
(形ZN-CTX21-Aに1個付属しています)
形ZN9-ED01-S
3078_lu_5_4 DCケーブル
コネクタ:ライトアングルタイプ
ケーブル長:2m
形ZN9-ED02-S
3078_lu_5_5 環境見える化ソフト*1*2
Wave Inspire ES *3
形ZN-SW11-S

*1. 本ソフトは以下の特長をもったソフトウェアです。
  ・リアルタイムに波形監視
  ・温湿度センサなど、他の環境センサシリーズと同期して監視・レイアウト図上にデータ表示
*2. 動作環境/ OS: Microsoft Windows 10(32bit/64bit)/ Microsoft Windows 11(64bit)
       CPU: Intel互換プロセッサ1GHz以上
       メモリ:1GB以上(推奨:2GB以上)
*3. 対応バージョンはVer. 2.4.0以上となります。