ロガー部(定格)
| 形式 | 形ZN-CTX21 | 形ZN-CTX21-A |
|---|---|---|
| 接続可能センサ | 形ZN-CTS□1-□A、形ZN-CTM11-C+形ZN-CTM□1-□A | |
| 表示 | 液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示 | |
| 記録間隔 | 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min*1 | |
| 換算機能 | 瞬時電力、積算電力量*2 | |
| 測定動作モード | ノーマルモード、スリープモード *3、高速ロギングモード *4 | |
| 記録モード | コンティニュー *5、リング *6 | |
| 外部出力 | アラーム出力(フォトカプラ出力) *7 | |
| 記憶装置(内部) | 内部メモリ 約6,500データ(1データの容量:70バイト以下(CH数1の場合)) | |
| 記憶装置(外部) | SDカード(計測値・換算値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)
(オムロン(株)製))*8 |
|
| 電源 | DC入力:DC24V±10% ACアダプタ:AC100~240V/50~60Hz 電池:単4電池2本 *9 | |
| 消費電流 | 80mA以下(ACアダプタ使用時) | |
| 電池寿命 *10 | 約1週間 *11 | |
| 使用温度範囲 | 電池駆動時 ー10℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
ACアダプタ使用時 0℃~40℃(結露・氷結なきこと) |
|
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露・氷結なきこと) | |
| 保存温湿度範囲 | ー15℃~+60℃ 20~85%RH(結露・氷結なきこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1000V、50/60Hz 1min ケース~入出力端子一括間 | |
| 振動(耐久) | ネジ取付時 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
磁石取付時 10~55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min |
|
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*12 | |
| 材質 | ABS | |
| 保護構造 | IP30 | |
| 取付方法 | 磁石取付・ネジ取付・ネジ引っ掛け | |
| 重量(梱包状態) | 約500g | |
| 付属品1 | 取扱説明書、スタートアップガイド、取付磁石 *13、アラーム出力コネクタ *14 | |
| 付属品2 | ACアダプタ *15 | DCケーブル(ストレートタイプ)、フェライトコア |
*1. 高速ロギングモードでは、60Hzは83ms、50Hzでは100msで記録されます。
*2. 測定した電流値と、設定された電圧・力率により瞬時電力、積算電力量を換算します。使用チャネル数、適用回路、CT種別、周波数、電圧、力率は正しく設定してください。
*3. スリープモード時、10秒間無操作で表示が消灯し、ボタン操作で点灯します。スリープモード指定時、LANは使用できません。
*4. 高速ロギング時はネットワーク機能を使用することはできません。
*5. 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDカードにデータを書き出してSDカード容量の上限まで収録を継続します。内部メモリが上限に達した時点でSDカードが認識されていないかライトプロテクトがかかっている場合は、収録が停止します。(SDカード挿入後、ボタン押下でSDカードに出力できます。)
*6. 常に内部メモリ上限分、最新の計測値を記録するモードです。(内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次上書きされます。)
*7. しきい値設定モードで設定された積算電力量の上限値を超えた場合に出力されます。スリープモード時、アラーム出力はできません。
*8. 他社製のSDカードをご使用になる場合は、信頼性、耐久性の高い産業用SDカード(SD規格またはSDHC規格(SDXC規格には非対応)、Class4以上のフラッシュメモリがSLCまたはMLCのタイプ)を推奨します。
動作確認は、お客様自身でお願いします。
*9. ニッケル水素電池、アルカリ電池が使用できます。マンガン電池は使用できません。
*10.電池寿命は測定環境、記録間隔、測定動作モード、電池の種類や性能により異なります。
*11.単4ニッケル水素電池2本、スリープモード、コンティニューモード、記録間隔1s、SDカード(形HMC-SD292)使用、周囲温度23℃時、オートレンジ切替えOFF時。
*12.取付磁石をご使用の際は、衝撃が加わらない箇所に設置ください。
*13.出荷状態で付属品の取付磁石は本体に取り付けられています。
*14.付属コネクタはオムロン製 形XW4B-02B1-H1 です。
*15.ACアダプタは必ず付属のACアダプタをご使用ください。
ロガー部(計測仕様)
| 形式 | 形ZN-CTX21/形ZN-CTX21-A |
|---|---|
| 一次側定格電流 | 専用CT(5A/50A/100A/200A/400A)*1 |
| 一次側許容入力電流 | 定格入力電流の120%(連続) |
| 電流確度 | ±2.0%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)*2 |
| 測定対象周波数 | 50Hz/60Hz |
| 記録値 | 電流値、瞬時電力、積算電力量 |
| 適用回路 | 単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 |
*1. 計測範囲の下限値は、ローカット電流で指定。範囲は電流の0.1~19.9%(工場出荷値0.6%)
*2. 専用CTの誤差は含みません。
専用CT部(定格・性能)
| 形式 | 形ZN-CTS11-5A
形ZN-CTM11-5A |
形ZN-CTS11-50A
形ZN-CTM11-50A |
形ZN-CTS11-100A
形ZN-CTM11-100A |
形ZN-CTS11-200A
形ZN-CTM11-200A |
形ZN-CTS11-400A
形ZN-CTM11-400A |
形ZN-CTS51-200A
形ZN-CTM51-200A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次側定格電流 | 5A | 50A | 100A | 200A | 400A | 200A |
| 二次巻線 | 3,000ターン | 6,000ターン | 3,000ターン | |||
| 適用周波数 | 10Hz~5kHz | |||||
| 絶縁抵抗 | 出力端子ケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ) | |||||
| 耐電圧 | 出力端子-ケース間:AC2,000V 1分 | |||||
| 保護素子 | 7.5V クランプ素子 | |||||
| 許容着脱回数 | 100回 | 5,000回 | ||||
| 装着できる電線径 * | φ7.9mm以下 | φ9.5mm以下 | φ14.5mm以下 | φ24.0mm以下 | φ35.5mm以下 | φ23.0mm以下 |
| 使用温湿度範囲 | -20~+60℃ 85%RH以下(ただし、結露・氷結しないこと) | |||||
| 保存温湿度範囲 | -30~+65℃ 85%RH以下(ただし、結露・氷結しないこと) | |||||
| 使用回路電圧 | AC480V以下 | |||||
*平型電線をご利用の際は、該当のCTの外形寸法図をご参照の上、選定してください。