センサヘッド部
| 形式 | ZN-THS11-S(ケーブルタイプ) | ZN-THS17-S(固定タイプ) | |
|---|---|---|---|
| 温 度 | 測定範囲※1 | -25~+60℃ | 0~60℃ |
| 測定精度※3 | ±0.3℃(25℃にて) | ||
| 分解能 | 0.1℃ | ||
| 長期ドリフト※4 | 0.1℃以下/年 | ||
| 湿 度 | 測定範囲※2 | 0~99%RH | 20~85%RH |
| 測定精度※3 | ±2.5%RH(25℃,10~85%RH) | ||
| 分解能 | 0.1%RH | ||
| 長期ドリフト※4 | 1.0%RH以下/年 | ||
| 推奨保存温度範囲※5 | 10~50℃(結露、氷結しないこと) | ||
| 推奨保存湿度範囲※5 | 20~60%RH(結露、氷結しないこと) | ||
| 重量(梱包状態) | 約300g | ||
| 付属品 | 取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1 | 取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1
ケーブル固定用キャップ |
|
※1 温度差が激しい環境間を急に移動させた場合、結露することがあります。結露した状態で使用すると、湿度が正確に測定できない場合があります。結露によって水に濡れた場合は、常温環境下で乾かした後、ご使用ください。
※2 高湿度環境に長時間置くと、測定部に付着した水分により湿度が正確に測定できない場合があります。このような場合は、常温常湿環境下で乾かした後、ご使用ください。
※3 使用している間にセンサ表面に不純物、汚れ、有機化学物質等が付着することにより測定精度の劣化が起こる場合があります。定期的な校正により測定精度をご確認いただくことを推奨します。
※4 長期ドリフト値は製品の保証期間内において、温度 25℃、湿度 20 ~ 60%RH の条件下で継続的に使用もしくは保管した場合の値です。条件を超えた環境で継続的に使用もしくは保管された場合は、ドリフト値が記載の値より大きくなる場合があります。
※5 本製品は保管期間中であっても測定精度の劣化が起こりえます。本来の性能を維持しご使用いただくためにも、保管環境は推奨温度および湿度範囲内としてください。範囲を超えた環境下で保管されると測定精度の劣化を招く恐れがあります。
ステーション部
| 形式 | ZN-THX21-S | ZN-THX21-SA |
|---|---|---|
| 接続可能センサ | 温湿度ステーション センサヘッド部 | |
| 表示 | 液晶7セグ5桁×2行, 補助情報インジケータ | |
| サンプリング間隔 | 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1h | |
| 演算機能 | 瞬時値、最大値、最小値、平均値 | |
| 動作モード | ネットワーク接続モード、スリープモード ※1、
エアパーティクルセンサ接続モード ※2 |
|
| 記録モード | コンティニュー ※3、 リング※4 | |
| アラーム出力 | フォトカプラ出力(外部電源:DC12~24V±10%、負荷電流:45mA以下)
アラーム出力(アラームホールド設定可能) ※5 |
|
| 外部通信 | Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX) | |
| 通信プロトコル | Socket(TCP)通信の独自プロトコル ※6 | |
| 記憶装置(内部) | 内部メモリ 約8500データ ※7 | |
| 記憶装置(外部) | SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:
形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)※8 |
|
| 電源 | DC24V±10%
ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本 ※9 |
|
| 電池寿命 | 約1年間(スリープモード時)
約2時間(ネットワーク接続モード時、エアパーティクルセンサ接続モード時) いずれも、計測間隔10分、SDカード無しで単四ニッケル水素電池使用時 ※10 |
|
| 使用温度範囲 | 0~60℃(ACアダプタ0~40℃) | |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
| 重量(梱包状態) | 約500g | |
| 付属品1 | 取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ ※11 | |
| 付属品2 | 専用ACアダプタ | DCケーブル(ストレートタイプ)、フェライトコア |
※1 省電力モード。デフォルト設定では表示が常時消灯します。(ボタン操作で点灯します)
上位機器とのネットワーク通信はできません。
※2 エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S□)と1対1で接続し、パーティクルカウント値と温湿度データをSDカードに
同時ロギングするモードです。上位機器とのネットワーク通信はできません。
※3 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDカードにデータを書き出してSDカードの容量いっぱいまで記録を
継続します。
内部メモリが上限に達した時点でSDカードが挿入されていない場合は記録が停止します。
(SDカード挿入後ボタン押下でSDカードに出力できます)
※4 常に内部メモリ上限分、最新の計測値を記録するモードです。
(内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次破棄されます)
※5 しきい値設定モードで設定された上限値あるいは下限値を超えた場合に出力されます。
※6 オムロン製PLCと接続するためのつなぎガイドブックをご用意しています。当社販売員にお問い合わせください。
※7 エアパーティクルセンサ接続モードを除きます。
※8 他社製のSDカードをご使用になる場合は、信頼性、耐久性の高い産業用SDカード(SD規格またはSDHC規格
(SDXC規格には非対応)、Class4以上のフラッシュメモリがSLCまたはMLCのタイプ)を推奨します。
動作確認は、お客様自身でお願いします。
※9 ニッケル水素電池、アルカリ電池が使用できます。マンガン電池は使用できません。
※10 電池寿命は測定環境、サンプリング、電池の種類や性能により異なります。
※11 付属のコネクタはオムロン製 形XW4B-02B1-H1です。