センサヘッド部
| 形 状 | 品 名 | 形 式 |
|---|---|---|
![]() |
センサヘッド部
ケーブルタイプ(ケーブル長1.5m) |
ZN-THS11-S |
| ZN-THS11C-S ※ | ||
![]() |
センサヘッド部
固定タイプ |
ZN-THS17-S |
| ZN-THS17C-S ※ |
※校正証明書付きで購入される場合は、この形式をお選びください。
校正証明書セット内容:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート
ステーション部
| 形状 | 品名 | 形式 | 電源 |
|---|---|---|---|
![]() |
ステーション部 | ZN-THX21-S | 電池/ACアダプタ |
| ZN-THX21-SA | 電池/DCケーブル |
オプション(別売)
| 形 状 | 品 名 | 形 式 | |
|---|---|---|---|
![]() |
取付け用マグネット ※1 | ZN9-EM01-S | |
![]() |
専用ACアダプタ
(形ZN-THX21-Sに1個付属しています) |
ZN9-ACP01-S | |
![]() |
DCケーブル
(2m) |
ストレートタイプ
(形ZN-THX21-SAに1個付属しています) |
ZN9-ED01-S |
| ライトアングルタイプ | ZN9-ED02-S | ||
![]() |
環境見える化ソフト ※2※3※4
Wave Inspire ES |
ZN-SW11-S | |
※1 マグネットを使用する場合、振動耐性は55Hz以下になります。(ステーション部取り付けネジ2個付属)
※2 動作環境/OS:Microsoft Windows 10(32bit/64bit)/Microsoft Windows 11(64bit)
CPU:Intel互換プロセッサ1GHz以上 メモリ:1GB以上(推奨:2GB以上)
※3 対応バージョンはVer. 2.4.0以上となります
※4 センサ接続可能数は各機種含めて95台です。(PC1台でサンプリング周期10分設定、専用ネットワーク接続時)
サンプリング周期や上位機器接続数、ネットワーク負荷状況によってセンサ接続可能数は変わります。
校正サービス
| 校正対象 | 内 容 | 形 式 |
|---|---|---|
| センサヘッド 部
ケーブルタイプ(1.5m) |
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート | ZN-THS11-CAL |
| センサヘッド 部
固定タイプ |
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート | ZN-THS17-CAL |
・センサヘッド部をご購入後に校正サービス書が必要な場合は、上記形式でご注文ください。
・校正サービスはセンサヘッド部のみとなります。
・当社への製品の返却が必要です。
※校正サービスには修理・調整等は含まれておりません。