製造現場における品質管理の基本データともいえる温度、湿度。
温度、湿度の変化を多点で常時見える化します。

抜群の高精度計測

温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高 精度計測を実現。より的確な温湿度管理 が可能になり、品質向上に貢献します。

ハイブリッドロギングエンジン搭載

上位機器とL AN通信しながら、本体(SDカード)へのデータロギングが可能です。万一のネットワーク障害時でも本体でデータ記録は継続されます。また、生産技術部門では、ネットワークで集中管理し、製造現場ではSDカードによる個別管理ができます。

異常発生時、すぐに対応可能

アラーム出力を装備。温度や湿度の異常を見える化することで素早い対処が可能に。製造ラインの手軽なシステム化をサポートします。

市販の単四電池2本で瞬停時もバックアップ

電池によるバックアップ機能を搭載していますので、万一の停電や電源断時もLAN通信やロギング動作がストップすることはありません。

※ネットワークモード時、電池だけで約2時間動作可能。 ただし測定環境や電池の種類性能によって電池寿命は異なります。

シンプルで使いやすいPCソフトをバンドル

シンプルで使いやすいPCソフトウェア*(Multi Data Viewer Light:設定ツール、ロギングツール、SD Viewer ES)をご用意。LANネットワーク経由で本体設定やデータロギングが可能になります。また、ロギングしたデータは簡単に波形表示できます。

icon_01*PCソフト Multi Data Viewer Lightは当社Webサイト (http://www.fa.omron.co.jp/multi-d-v) からダウンロードしてください。

校正サービスにも対応

ご希望に応じて校正証明書を発行します。(当社まで製品の返送が必要となります。)
また、製品ご購入時に校正証明書をご希望される場合は、校正証明書付きの形式をお選びください。
なお、センサヘッド部とステーション部はデジタル接続されていますので、校正対象はセンサヘッドのみとなります。
※校正サービスには修理・調整等は含まれておりません。