温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高 精度計測を実現。より的確な温湿度管理 が可能になり、品質向上に貢献します。
温湿度ステーション
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/04/01
温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高 精度計測を実現。より的確な温湿度管理 が可能になり、品質向上に貢献します。
上位機器とL AN通信しながら、本体(SDカード)へのデータロギングが可能です。万一のネットワーク障害時でも本体でデータ記録は継続されます。また、生産技術部門では、ネットワークで集中管理し、製造現場ではSDカードによる個別管理ができます。
アラーム出力を装備。温度や湿度の異常を見える化することで素早い対処が可能に。製造ラインの手軽なシステム化をサポートします。
電池によるバックアップ機能を搭載していますので、万一の停電や電源断時もLAN通信やロギング動作がストップすることはありません。
※ネットワークモード時、電池だけで約2時間動作可能。 ただし測定環境や電池の種類性能によって電池寿命は異なります。
シンプルで使いやすいPCソフトウェア*(Multi Data Viewer Light:設定ツール、ロギングツール、SD Viewer ES)をご用意。LANネットワーク経由で本体設定やデータロギングが可能になります。また、ロギングしたデータは簡単に波形表示できます。
*PCソフト Multi Data Viewer Lightは当社Webサイト (http://www.fa.omron.co.jp/multi-d-v) からダウンロードしてください。
ご希望に応じて校正証明書を発行します。(当社まで製品の返送が必要となります。)
また、製品ご購入時に校正証明書をご希望される場合は、校正証明書付きの形式をお選びください。
なお、センサヘッド部とステーション部はデジタル接続されていますので、校正対象はセンサヘッドのみとなります。
※校正サービスには修理・調整等は含まれておりません。
情報更新 : 2020/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.