センサヘッド部

形式 ZN-THS17-S ZN-THS17C-S ZN-THS11-S ZN-THS11C-S
温度 測定範囲 *1 0~60℃ -25~60℃
測定精度 *3 ±0.3℃(25℃にて)
分解能 0.1℃
長期ドリフト *4 0.1℃以下/年
湿度 測定範囲 *2 20~85%RH 0~99%RH
測定精度 *3 ±2.5%RH(25℃,10~85%RH)
分解能 0.1%RH
長期ドリフト *4 1.0%RH以下/年
推奨保存湿度範囲 *5 10~50℃(結露、氷結しないこと)
推奨保存温度範囲 *5 20~60%RH(結露、氷結しないこと)
重量(梱包状態) 約300g
付属品 取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1、
ケーブル固定用キャップ
取扱説明書、
取付ネジ(M3×8)×1

*1. 温度差が激しい環境間を急に移動させた場合、結露することがあります。結露した状態で使用すると、湿度が正確に測定できない場合があります。結露によって水に濡れた場合は、常温環境下で乾かした後、ご使用ください。
*2. 高湿度環境に長時間置くと、測定部に付着した水分により湿度が正確に測定できない場合があります。このような場合は、常温常湿環境下で乾かした後、ご使用ください。
*3. 使用している間にセンサ表面に不純物、汚れ、有機化学物質等が付着することにより測定精度の劣化が起こる場合があります。定期的な校正により測定精度をご確認いただくことを推奨します。
*4. 長期ドリフト値は製品の保証期間内において、温度 25℃、湿度 20 ~ 60%RH の条件下で継続的に使用もしくは保管した場合の値です。条件を超えた環境で継続的に使用もしくは保管された場合は、ドリフト値が記載の値より大きくなる場合があります。
*5. 本製品は保管期間中であっても測定精度の劣化が起こりえます。本来の性能を維持しご使用いただくためにも、保管環境は推奨温度および湿度範囲内としてください。範囲を超えた環境下で保管されると測定精度の劣化を招く恐れがあります。

ロガー部

形式 ZN-THX11-S ZN-THX11-SA
接続可能センサ 温湿度センサヘッド
表示 液晶7セグ5桁×2行
計測間隔 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1h
演算機能 瞬時値、最大値、最小値、平均値
動作モード 通常モード、スリープモード*1
記録モード コンティニュー*2、リング*3
外部出力 アラーム出力*4(アラームホールド設定可能)
記憶装置(内部) 内部メモリ 約8500データ
記憶装置(外部) SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、
推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、
形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)*9
電源 DC24V±10%
ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz
電池使用時:単四電池2本*5
電池寿命 約1年*6(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)
使用温度範囲 0~60℃(ACアダプタ0~40℃)
使用湿度範囲 20~85%RH
重量(梱包状態) 約500g
付属品 1 取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ*7
付属品 2 専用ACアダプタ*8 DCケーブル(ストレートタイプ)

*1. 省電力モード。デフォルト設定では表示が常時消灯します。(ボタン操作で点灯します)
*2. 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDカードにデータを書き出してSDカードの容量いっぱいまで記録を継続
   します。内部メモリが上限に達した時点でSDカードが挿入されていない場合は記録が停止します。
   (SDカード挿入後ボタン押下でSDカードに出力できます。)
*3. 常に内部メモリ上限分、最新の計測値を記録するモードです。
   (内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次破棄されます)
*4. しきい値設定モードで設定された上限値あるいは下限値を超えた場合に出力されます。
*5. ニッケル水素電池、アルカリ電池が使用できます。マンガン電池は使用できません。
*6. 電池寿命は測定環境、サンプリング、電池の種類や性能により異なります。
*7. 付属のコネクタはオムロン製 形XW4B-02B1-H1です。
*8. ご使用の際は、付属の専用ACアダプタを使用してください。
*9. 他社製のSDカードをご使用になる場合は、信頼性、耐久性の高い産業用SDカード(SD規格またはSDHC規格
   (SDXC規格には非対応)、Class4以上のフラッシュメモリがSLCまたはMLCのタイプ)を推奨します。
   動作確認は、お客様自身でお願いします。